Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Work material | L (mm) | Accuracy | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365.08 € | 1 | 6 jours | R1"1/2 | 11 | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[○] / Moulage d'acier (SC)[○] / Fonte (FC)[○] / Fonte ductile (FCD)[○] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] | 110 | JIS2 | 38 | 6 | 45 | - | 23602 | ||
260.00 € | 1 | 6 jours | R1"1/4 | 11 | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[○] / Moulage d'acier (SC)[○] / Fonte (FC)[○] / Fonte ductile (FCD)[○] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] | 105 | JIS2 | 32 | 6 | 45 | - | 23600 | ||
263.25 € | 1 | 6 jours | R1"1/8 | 11 | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[○] / Moulage d'acier (SC)[○] / Fonte (FC)[○] / Fonte ductile (FCD)[○] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] | 100 | JIS2 | 28 | 6 | 45 | - | 23599 | ||
60.04 € | 1 | 6 jours | R1/2 | 14 | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[○] / Moulage d'acier (SC)[○] / Fonte (FC)[○] / Fonte ductile (FCD)[○] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] | 80 | JIS2 | 18 | 4 | 35 | - | 23594 | ||
574.17 € | 1 | 6 jours | R1"3/4 | 11 | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[○] / Moulage d'acier (SC)[○] / Fonte (FC)[○] / Fonte ductile (FCD)[○] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] | 115 | JIS2 | 42 | 6 | 45 | - | 23603 | ||
431.71 € | 1 | 6 jours | R1"3/8 | 11 | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[○] / Moulage d'acier (SC)[○] / Fonte (FC)[○] / Fonte ductile (FCD)[○] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] | 110 | JIS2 | 35 | 6 | 45 | - | 23601 | ||
31.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | R1/4 | 19 | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[○] / Moulage d'acier (SC)[○] / Fonte (FC)[○] / Fonte ductile (FCD)[○] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] | 62 | JIS2 | 11 | 4 | 28 | - | 23592 | |
17.00 € | 1 | 6 jours | R1/8 | 28 | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[○] / Moulage d'acier (SC)[○] / Fonte (FC)[○] / Fonte ductile (FCD)[○] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] | 55 | JIS2 | 8 | 4 | 19 | - | 23591 | ||
164.67 € | 1 | 6 jours | R1 | 11 | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[○] / Moulage d'acier (SC)[○] / Fonte (FC)[○] / Fonte ductile (FCD)[○] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] | 95 | JIS2 | 26 | 4 | 45 | - | 23598 | ||
26.60 € | 1 | 6 jours | R1/16 | 28 | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[○] / Moulage d'acier (SC)[○] / Fonte (FC)[○] / Fonte ductile (FCD)[○] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] | 55 | JIS2 | 8 | 4 | 18 | - | 23590 | ||
1,040.00 € | 1 | 6 jours | R2"1/2 | 11 | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[○] / Moulage d'acier (SC)[○] / Fonte (FC)[○] / Fonte ductile (FCD)[○] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] | 145 | JIS2 | 55 | 8 | 65 | - | 23606 | ||
579.58 € | 1 | 6 jours | R2 | 11 | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[○] / Moulage d'acier (SC)[○] / Fonte (FC)[○] / Fonte ductile (FCD)[○] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] | 120 | JIS2 | 46 | 6 | 50 | - | 23604 | ||
2,112.50 € | 1 | 6 jours | R3"1/2 | 11 | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[○] / Moulage d'acier (SC)[○] / Fonte (FC)[○] / Fonte ductile (FCD)[○] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] | 165 | JIS2 | 70 | 10 | 68 | - | 23608 | ||
88.29 € | 1 | 6 jours | R3/4 | 14 | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[○] / Moulage d'acier (SC)[○] / Fonte (FC)[○] / Fonte ductile (FCD)[○] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] | 85 | JIS2 | 23 | 4 | 35 | - | 23596 | ||
38.17 € | 1 | 6 jours | R3/8 | 19 | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[○] / Moulage d'acier (SC)[○] / Fonte (FC)[○] / Fonte ductile (FCD)[○] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] | 65 | JIS2 | 14 | 4 | 28 | - | 23593 | ||
1,608.75 € | 1 | 6 jours | R3 | 11 | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[○] / Moulage d'acier (SC)[○] / Fonte (FC)[○] / Fonte ductile (FCD)[○] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] | 155 | JIS2 | 65 | 8 | 65 | - | 23607 | ||
2,827.50 € | 1 | 6 jours | R4 | 11 | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[○] / Moulage d'acier (SC)[○] / Fonte (FC)[○] / Fonte ductile (FCD)[○] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] | 170 | JIS2 | 75 | 10 | 70 | Available | 23609 | ||
82.31 € | 1 | 6 jours | R5/8 | 14 | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[○] / Moulage d'acier (SC)[○] / Fonte (FC)[○] / Fonte ductile (FCD)[○] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] | 82 | JIS2 | 19 | 4 | 35 | - | 23595 | ||
154.38 € | 1 | 6 jours | R7/8 | 14 | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[○] / Moulage d'acier (SC)[○] / Fonte (FC)[○] / Fonte ductile (FCD)[○] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] | 90 | JIS2 | 24 | 4 | 40 | - | 23597 | ||
63.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | R1/2 | 14 | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[○] / Moulage d'acier (SC)[○] / Fonte (FC)[○] / Fonte ductile (FCD)[○] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○] | 87 | - | 18 | 4 | 26 | Available | 8312704 | |
29.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | R1/4 | 19 | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[○] / Moulage d'acier (SC)[○] / Fonte (FC)[○] / Fonte ductile (FCD)[○] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○] | 67 | - | 11 | 4 | 19 | Available | 8312702 | |
19.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | R1/8 | 28 | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[○] / Moulage d'acier (SC)[○] / Fonte (FC)[○] / Fonte ductile (FCD)[○] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○] | 59 | - | 8 | 4 | 15 | Available | 8312701 | |
174.42 € | 1 | 6 jours | R1 | 11 | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[○] / Moulage d'acier (SC)[○] / Fonte (FC)[○] / Fonte ductile (FCD)[○] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○] | 109 | - | 26 | 4 | 33 | Available | 8312708 | ||
26.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | R1/16 | 28 | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[○] / Moulage d'acier (SC)[○] / Fonte (FC)[○] / Fonte ductile (FCD)[○] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○] | 59 | - | 8 | 4 | 14 | Available | 8312700 | |
93.71 € | 1 | 6 jours | R3/4 | 14 | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[○] / Moulage d'acier (SC)[○] / Fonte (FC)[○] / Fonte ductile (FCD)[○] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○] | 96 | - | 23 | 4 | 28 | Available | 8312706 | ||
61.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | R3/8 | 19 | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[○] / Moulage d'acier (SC)[○] / Fonte (FC)[○] / Fonte ductile (FCD)[○] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○] | 75 | - | 14 | 4 | 21 | Available | 8312703 |
Loading...
Screw Types | Taraud pour tuyau | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Acier rapide |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Taraud pour tuyaux | Hole type | Pour trou traversant / Pour trou borgne | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Non revêtu |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Work material
L(mm)
Accuracy
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles