Série de tarauds coniques pour tuyaux, vis courtes pour matériaux difficiles à usiner, longue tige CPM-LT-S-TPT

Série de tarauds coniques pour tuyaux, vis courtes pour matériaux difficiles à usiner, longue tige CPM-LT-S-TPT

The work material is ideal for female threading of high carbon steel, tool steel, forged alloy steel or tempered material with hardness of about 20 to 45 HRC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPM-LT-S-TPT-1/2-14
CPM-LT-S-TPT-1/4-19
CPM-LT-S-TPT-1/8-28
CPM-LT-S-TPT-1-11
CPM-LT-S-TPT-3/4-14
CPM-LT-S-TPT-3/8-19
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

123.00 €

7 jours R1/21415018278309469

70.29 €

7 jours R1/4191201119.58309459

60.18 €

7 jours R1/828120816.58309455

287.55 €

Devis R11115026358309485

190.05 €

Devis R3/41415023298309477

93.52 €

Devis R3/81912014218309464

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Taper for Pipe Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Powder high-speed steel
Work material High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Quenched and tempered steel (25 to 35 HRC) / Quenched and tempered steel (35 to 45 HRC) / Tool Steel (Before SKD Hardening) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Titanium Alloy (Ti-6Al-4V, etc) / Nickel-based alloy (Inconel, etc.) Tap Type Tap for pipes Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Accuracy JIS2
Number of Grooves 4

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique