Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.83 € | 1 | 15 jours | Métrique | M1 | 0.25 | 2P | 30 | RH4 | - | 3 | 7 | - | 8317411 | ||
24.33 € | 1 | 6 jours | Métrique | M1.2 | 0.25 | 2P | 32 | RH4 | - | 3 | 8 | - | 8317415 | ||
23.13 € | 1 | 6 jours | Métrique | M1.4 | 0.3 | 2P | 34 | RH4 | - | 3 | 9 | - | 8317419 | ||
22.23 € | 1 | 6 jours | Métrique | M1.7 | 0.35 | 2P | 36 | RH4 | - | 3 | 11 | - | 8317431 | ||
20.78 € | 1 | 6 jours | Métrique | M2 | 0.4 | 2P | 40 | RH4 | - | 3 | 12 | - | 8317443 | ||
20.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M2.3 | 0.4 | 2P | 42 | RH4 | - | 3 | 13 | - | 8317447 | |
19.86 € | 1 | Disponible | 15 jours | Métrique | M2.5 | 0.45 | 2P | 44 | RH4 | - | 3 | 14 | - | 8317479 | |
19.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M2.6 | 0.45 | 2P | 44 | RH4 | - | 3 | 14 | - | 8317491 | |
19.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M3.5 | 0.6 | 2P | 48 | RH4 | 18 | 4 | 9 | - | 8317515 | |
24.13 € | 1 | 6 jours | Unified | No2UN | 56 | 2P | 42 | RH4 | - | 3 | 13 | - | 8317725 | ||
23.13 € | 1 | 6 jours | Unified | No4UN | 40 | 2P | 44 | RH4 | - | 3 | 15 | - | 8317755 | ||
23.13 € | 1 | 6 jours | Métrique | M1.4 | 0.3 | 2P | 34 | RH5 | - | 3 | 9 | - | 8317421 | ||
22.23 € | 1 | 6 jours | Métrique | M1.7 | 0.35 | 2P | 36 | RH5 | - | 3 | 11 | - | 8317433 | ||
20.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M2 | 0.4 | 2P | 40 | RH5 | - | 3 | 12 | - | 8317445 | |
19.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M2.6 | 0.45 | 2P | 44 | RH5 | - | 3 | 14 | - | 8317493 | |
18.70 € | 1 | 6 jours | Métrique | M3 | 0.5 | 2P | 46 | RH5 | 18 | 4 | 9 | - | 8317503 | ||
23.13 € | 1 | 6 jours | Unified | No4UN | 40 | 2P | 44 | RH5 | - | 3 | 15 | - | 8317757 | ||
23.53 € | 1 | 6 jours | Unified | No6UN | 32 | 2P | 48 | RH5 | 18 | 4 | 9 | - | 8317789 | ||
20.16 € | 1 | Disponible | 15 jours | Métrique | M3 | 0.5 | 2P | 46 | RH6 | 18 | 4 | 9 | - | 8317505 | |
19.00 € | 1 | 6 jours | Métrique | M4 | 0.7 | 2P | 52 | RH6 | 20 | 5 | 10 | - | 8317527 | ||
20.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M5 | 0.8 | 2P | 60 | RH6 | 22 | 5.5 | 11 | - | 8317539 | |
20.56 € | 1 | Disponible | 15 jours | Métrique | M4 | 0.7 | 2P | 52 | RH7 | 20 | 5 | 10 | - | 8317529 | |
21.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M6 | 1 | 2P | 62 | RH7 | 24 | 6 | 12 | - | 8317551 | |
30.74 € | 1 | 6 jours | Métrique | M8 | 1 | 2P | 70 | RH7 | - | 6.2 | 18 | - | 8317575 | ||
27.87 € | 1 | 15 jours | Métrique | M8 | 1.25 | 2P | 70 | RH7 | - | 6.2 | 18 | - | 8317569 | ||
36.45 € | 1 | 6 jours | Métrique | M10 | 1 | 2P | 75 | RH7 | - | 7 | 19 | - | 8317599 | ||
33.14 € | 1 | 6 jours | Métrique | M10 | 1.5 | 2P | 75 | RH7 | - | 7 | 19 | - | 8317587 | ||
33.14 € | 1 | 6 jours | Métrique | M10 | 1.25 | 2P | 75 | RH7 | - | 7 | 19 | - | 8317593 | ||
61.78 € | 1 | 6 jours | Métrique | M12 | 1 | 2P | 82 | RH7 | - | 8.5 | 23 | - | 8317629 | ||
49.26 € | 1 | 6 jours | Métrique | M12 | 1.5 | 2P | 82 | RH7 | - | 8.5 | 23 | - | 8317617 | ||
49.26 € | 1 | 6 jours | Métrique | M12 | 1.25 | 2P | 82 | RH7 | - | 8.5 | 23 | - | 8317623 | ||
21.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M5 | 0.8 | 2P | 60 | RH8 | 22 | 5.5 | 11 | - | 8317543 | |
49.26 € | 1 | 6 jours | Métrique | M12 | 1.75 | 2P | 82 | RH8 | - | 8.5 | 23 | - | 8317611 | ||
22.33 € | 1 | 6 jours | Métrique | M6 | 1 | 2P | 62 | RH9 | 24 | 6 | 12 | - | 8317555 | ||
25.83 € | 1 | 6 jours | Métrique | M1 | 0.25 | 4P | 30 | RH4 | - | 3 | 7 | Available | 8317410 | ||
24.33 € | 1 | 6 jours | Métrique | M1.2 | 0.25 | 4P | 32 | RH4 | - | 3 | 8 | Available | 8317414 | ||
23.13 € | 1 | 6 jours | Métrique | M1.4 | 0.3 | 4P | 34 | RH4 | - | 3 | 9 | Available | 8317418 | ||
24.17 € | 1 | 6 jours | Métrique | M1.6 | 0.35 | 4P | 36 | RH4 | - | 3 | 10 | Available | 8317424 | ||
22.57 € | 1 | 6 jours | Métrique | M1.7 | 0.35 | 4P | 36 | RH4 | - | 3 | 11 | Available | 8317430 | ||
21.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M2 | 0.4 | 4P | 40 | RH4 | - | 3 | 12 | Available | 8317442 | |
20.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M2.3 | 0.4 | 4P | 42 | RH4 | - | 3 | 13 | Available | 8317446 | |
19.86 € | 1 | Disponible | 15 jours | Métrique | M2.5 | 0.45 | 4P | 44 | RH4 | - | 3 | 14 | Available | 8317478 | |
19.52 € | 1 | 6 jours | Métrique | M2.6 | 0.45 | 4P | 44 | RH4 | - | 3 | 14 | Available | 8317490 | ||
19.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M3.5 | 0.6 | 4P | 48 | RH4 | 18 | 4 | 9 | Available | 8317514 | |
24.13 € | 1 | 6 jours | Unified | No2UN | 56 | 4P | 42 | RH4 | - | 3 | 13 | Available | 8317724 | ||
23.13 € | 1 | 6 jours | Unified | No4UN | 40 | 4P | 44 | RH4 | - | 3 | 15 | Available | 8317754 | ||
23.13 € | 1 | 15 jours | Métrique | M1.4 | 0.3 | 4P | 34 | RH5 | - | 3 | 9 | Available | 8317420 | ||
22.23 € | 1 | 6 jours | Métrique | M1.7 | 0.35 | 4P | 36 | RH5 | - | 3 | 11 | Available | 8317432 | ||
20.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M2 | 0.4 | 4P | 40 | RH5 | - | 3 | 12 | Available | 8317444 | |
19.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M2.6 | 0.45 | 4P | 44 | RH5 | - | 3 | 14 | Available | 8317492 | |
- | 1 | 6 jours | Métrique | M3 | 0.5 | 4P | 46 | RH5 | 18 | 4 | 9 | Available | 8317502 | ||
23.13 € | 1 | 6 jours | Unified | No4UN | 40 | 4P | 44 | RH5 | - | 3 | 15 | Available | 8317756 | ||
23.53 € | 1 | 6 jours | Unified | No6UN | 32 | 4P | 48 | RH5 | 18 | 4 | 9 | Available | 8317788 | ||
20.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M3 | 0.5 | 4P | 46 | RH6 | 18 | 4 | 9 | Available | 8317504 | |
19.26 € | 1 | 6 jours | Métrique | M4 | 0.7 | 4P | 52 | RH6 | 20 | 5 | 10 | Available | 8317526 | ||
20.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M5 | 0.8 | 4P | 60 | RH6 | 22 | 5.5 | 11 | Available | 8317538 | |
20.22 € | 1 | 6 jours | Métrique | M4 | 0.7 | 4P | 52 | RH7 | 20 | 5 | 10 | Available | 8317528 | ||
21.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M6 | 1 | 4P | 62 | RH7 | 24 | 6 | 12 | Available | 8317550 | |
30.74 € | 1 | 6 jours | Métrique | M8 | 1 | 4P | 70 | RH7 | - | 6.2 | 18 | - | 8317574 | ||
27.87 € | 1 | 6 jours | Métrique | M8 | 1.25 | 4P | 70 | RH7 | - | 6.2 | 18 | - | 8317568 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Thread Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles