Série de tarauds sans rainure avec revêtement V pour plaque fine V-SS-NRT

Série de tarauds sans rainure avec revêtement V pour plaque fine V-SS-NRT
  • Remise sur volume
Ideal for tapping soft steel thin plate with a tensile strength of 700 N/mm² or less. Suppresses production of whiskers, flashes, and chipping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V-SS-NRT-M4X0.7
V-SS-NRT-M6X1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Shank diameter
(mm)
Tool No.

21.06 €

1 Disponible 6 jours M40.752RH658310927

22.33 €

1 Disponible 6 jours M6162RH768310951

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 8P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) Tap Type Taraud à bout hémisphérique Hole type Pour trou traversant
Coating Y/N Disponible Coating Type TiCN Protrusion Available

Assistance technique