Série de tarauds sans rainure pour acier HRT

Série de tarauds sans rainure pour acier HRT
  • Remise sur volume

Molds screws by plastic distortion, suitable for low carbon steel, low carbon alloy steel, stainless steel, etc. with large elongation. Cutting chips are not expelled so it is especially good for blind holes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HRT-RH4-B-M1X0.25
HRT-RH4-B-M1.2X0.25
HRT-RH4-B-M1.4X0.3
HRT-RH4-B-M1.6X0.35
HRT-RH4-B-M1.7X0.35
HRT-RH4-B-M1.8X0.35
HRT-RH4-B-M2X0.4
HRT-RH4-B-M2X0.25
HRT-RH4-B-M2.3X0.4
HRT-RH5-B-M2.5X0.45
HRT-RH5-B-M2.6X0.45
HRT-RH5-B-M3X0.6
HRT-RH5-B-M3X0.35
HRT-RH5-B-M3.5X0.6
HRT-RH5-B-NO5-40UNC
HRT-RH5-B-NO5-44UNF
HRT-RH5-B-NO6-40UNF
HRT-RH5-P-M2.5X0.45
HRT-RH5-P-M2.6X0.45
HRT-RH5-P-M3X0.6
HRT-RH5-P-M3.5X0.6
HRT-RH6-B-M3X0.5
HRT-RH6-B-M4X0.5
HRT-RH6-B-M4X0.75
HRT-RH6-B-M5X0.5
HRT-RH6-B-NO6-32UNC
HRT-RH6-B-NO8-32UNC
HRT-RH6-B-NO8-36UNF
HRT-RH6-B-NO10-32UNF
HRT-RH6-P-M3X0.5
HRT-RH6-P-M4X0.75
HRT-RH7-B-1/4-20UNC
HRT-RH7-B-1/4-28UNF
HRT-RH7-B-M4X0.7
HRT-RH7-B-M5X0.9
HRT-RH7-B-M6X0.75
HRT-RH7-B-M6X1
HRT-RH7-B-NO10-24UNC
HRT-RH7-P-M4X0.7
HRT-RH7-P-M5X0.9
HRT-RH7-P-M6X1
HRT-RH8-B-M2.5X0.45
HRT-RH8-B-M2.6X0.45
HRT-RH8-B-M5X0.8
HRT-RH8-P-M2.5X0.45
HRT-RH8-P-M2.6X0.45
HRT-RH8-P-M5X0.8
HRT-RH9-B-M3X0.5
HRT-RH9-P-M3X0.5
HRT-RH10-B-M4X0.7
HRT-RH10-B-M5X0.8
HRT-RH10-B-M6X1
HRT-RH10-P-M4X0.7
HRT-RH10-P-M5X0.8
HRT-RH10-P-M6X1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Surface Treatment Tool No.

12.61 €

4 jours MeterM10.252.5P30RH46.536Oxidizing12011

11.99 €

7 jours MeterM1.20.252.5P32RH47.336Oxidizing12015

10.64 €

4 jours MeterM1.40.32.5P34RH47.936.5Oxidizing12019

11.52 €

7 jours MeterM1.60.352.5P36RH48.637Oxidizing12023

9.98 €

4 jours MeterM1.70.352.5P36RH49.638Oxidizing12027

12.61 €

Disponible 7 jours MeterM1.80.352.5P36RH49.638Oxidizing12031

9.65 €

7 jours MeterM20.42.5P40RH411.239Oxidizing12035

13.52 €

Disponible 7 jours MeterM20.252.5P40RH49.838Oxidizing12039

9.01 €

7 jours MeterM2.30.42.5P42RH412.2310Oxidizing12043

11.81 €

Devis MeterM2.50.452.5P44RH513.4311Oxidizing12047

8.78 €

7 jours MeterM2.60.452.5P44RH513.4311Oxidizing12053

8.89 €

Devis MeterM30.62.5P46RH520418Oxidizing12057

12.11 €

Disponible 9 jours MeterM30.352.5P46RH512410Oxidizing12071

8.41 €

Devis MeterM3.50.62.5P48RH520418Oxidizing12077

11.81 €

Disponible 7 jours UnifiedNo5UN402.5P46RH518418Oxidizing12171

11.81 €

Disponible 7 jours UnifiedNo5UN442.5P46RH518418Oxidizing12173

12.91 €

Disponible 7 jours UnifiedNo6UN402.5P48RH518418Oxidizing12177

11.81 €

8 jours MeterM2.50.454P44RH513.4311Oxidizing12046

8.78 €

Devis MeterM2.60.454P44RH513.4311Oxidizing12052

8.89 €

Disponible 7 jours MeterM30.64P46RH520418Oxidizing12056

8.41 €

7 jours MeterM3.50.64P48RH520418Oxidizing12076

8.75 €

7 jours MeterM30.52.5P46RH620418Oxidizing12067

12.61 €

Devis MeterM40.52.5P52RH617515Oxidizing12101

9.25 €

Disponible 7 jours MeterM40.752.5P52RH622520Oxidizing12085

13.31 €

7 jours MeterM50.52.5P52RH6175.515Oxidizing12121

12.91 €

Disponible 7 jours UnifiedNo6UN322.5P48RH618418Oxidizing12175

14.12 €

Disponible Devis UnifiedNo8UN322.5P52RH620520Oxidizing12179

14.12 €

Disponible 7 jours UnifiedNo8UN362.5P52RH620520Oxidizing12181

14.22 €

Disponible 9 jours UnifiedNo10UN322.5P60RH6225.522Oxidizing12185

8.75 €

Devis MeterM30.54P46RH620418Oxidizing12066

9.25 €

Disponible 7 jours MeterM40.754P52RH622520Oxidizing12084

14.62 €

Disponible 7 jours Unified1/4UN202.5P62RH730624Oxidizing12191

14.62 €

Disponible 7 jours Unified1/4UN282.5P62RH730624Oxidizing12193

9.05 €

7 jours MeterM40.72.5P52RH722520Oxidizing12095

9.74 €

Disponible 7 jours MeterM50.92.5P60RH7245.522Oxidizing12105

13.42 €

Disponible 7 jours MeterM60.752.5P62RH730624Oxidizing12135

9.91 €

Devis MeterM612.5P62RH730624Oxidizing12131

14.22 €

Disponible 7 jours UnifiedNo10UN242.5P60RH7225.522Oxidizing12183

9.05 €

7 jours MeterM40.74P52RH722520Oxidizing12094

9.74 €

Disponible 7 jours MeterM50.94P60RH7245.522Oxidizing12104

9.91 €

4 jours MeterM614P62RH730624Oxidizing12130

15.62 €

Disponible 7 jours MeterM2.50.452.5P44RH813.4311Oxidizing12049

11.54 €

Disponible 7 jours MeterM2.60.452.5P44RH813.4311Oxidizing12055

9.53 €

7 jours MeterM50.82.5P60RH8245.522Oxidizing12117

15.62 €

Disponible 7 jours MeterM2.50.454P44RH813.4311Oxidizing12048

11.54 €

Disponible 7 jours MeterM2.60.454P44RH813.4311Oxidizing12054

9.53 €

7 jours MeterM50.84P60RH8245.522Oxidizing12116

11.66 €

Disponible 7 jours MeterM30.52.5P46RH920418Oxidizing12069

11.66 €

Disponible 7 jours MeterM30.54P46RH920418Oxidizing12068

12.11 €

Disponible 7 jours MeterM40.72.5P52RH1022520Oxidizing12099

12.71 €

Disponible 7 jours MeterM50.82.5P60RH10245.522Oxidizing12119

13.92 €

Disponible 7 jours MeterM612.5P62RH1030624Oxidizing12133

12.11 €

Disponible Devis MeterM40.74P52RH1022520Oxidizing12098

12.71 €

Disponible Devis MeterM50.84P60RH10245.522Oxidizing12118

13.92 €

Disponible 7 jours MeterM614P62RH1030624Oxidizing12132

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Material Type High-speed steel Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Stainless steel (SUS) / Copper (Cu) Tap Type Roll tap
Hole type For blind hole Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique