Série de tarauds sans rainure, nouveau taraud à bout hémisphérique en carbure OT-NRT

Série de tarauds sans rainure, nouveau taraud à bout hémisphérique en carbure OT-NRT
Ideal for tapping in large amounts with high precision automatic machines, etc. in aluminum alloys, magnesium alloys, copper alloys, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OT-NRT-B-RH5-M3X0.5
OT-NRT-B-RH6-M4X0.7
OT-NRT-B-RH6-M5X0.8
OT-NRT-B-RH7-M6X1
OT-NRT-B-RH7-M8X1.25
OT-NRT-B-RH7-M10X1.5
OT-NRT-B-RH7-M10X1.25
OT-NRT-B-RH7-M12X1.5
OT-NRT-B-RH7-M12X1.25
OT-NRT-B-RH8-M12X1.75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

85.84 €

1 6 jours M30.546RH5194118315055

89.88 €

1 6 jours M40.752RH6215138315061

95.26 €

1 6 jours M50.860RH6245.5168315067

101.98 €

1 6 jours M6162RH7296198315073

104.54 €

1 6 jours M81.2570RH7-6.2228315085

144.62 €

1 6 jours M101.575RH7-7248315097

144.62 €

1 6 jours M101.2575RH7-7248315103

189.58 €

1 6 jours M121.582RH7-8.5298315121

189.58 €

1 6 jours M121.2582RH7-8.5298315127

189.58 €

1 6 jours M121.7582RH8-8.5298315115

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 2P Tool Material Type Carbure
Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) Tap Type Taraud à bout hémisphérique Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu

Assistance technique