Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-HRT-RH4-B-NO2-56UNC |
B-HRT-RH7-P-M6X1 |
B-HRT-RH10-B-M4X0.7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Unified | No2UN | 56 | 2.5P | 42 | RH4 | - | 3 | 10 | 12364 | |
9.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M6 | 1 | 4P | 62 | RH7 | 30 | 6 | 24 | 12330 | |
12.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M4 | 0.7 | 2.5P | 52 | RH10 | 22 | 5 | 20 | 12299 |
Loading...
Tool Material Type | Acier rapide | Work material | Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) | Tap Type | Taraud à bout hémisphérique |
---|---|---|---|---|---|
Hole type | Pour trou borgne | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Thread Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles