Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-NRT-RH3-B-M3X0.5 |
B-NRT-RH4-B-M2X0.4 |
B-NRT-RH5-P-M8X1.25 |
B-NRT-RH8-P-M8X1.25 |
B-NRT-RH10-P-M20X1.5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M3 | 0.5 | 2P | 46 | RH3 | 18 | 4 | 9 | 12711 | |
12.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M2 | 0.4 | 2P | 40 | RH4 | - | 3 | 12 | 21433 | |
16.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | M8 | 1.25 | 4P | 70 | RH5 | - | 6.2 | 18 | 12772 | |
16.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | M8 | 1.25 | 4P | 70 | RH8 | - | 6.2 | 18 | 12778 | |
72.70 € | 1 | 6 jours | M20 | 1.5 | 4P | 105 | RH10 | - | 15 | 30 | 12988 |
Loading...
Screw Types | Métrique | Tool Material Type | Acier rapide | Work material | Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Taraud à bout hémisphérique | Hole type | Pour trou borgne | Coating Y/N | Disponible |
Coating Type | TiN |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Thread Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles