Série de tarauds pour centre d'usinage, type court pour centre d'usinage EX-S-MCT (Numéros de référence)

Série de tarauds pour centre d'usinage, type court pour centre d'usinage EX-S-MCT
  • Remise sur volume
Cutting chip bite, easily generated with horizontal machining centers, is kept to a minimum, and stable performance is achieved.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EX-S-MCT-M8X1.25

Référence pièce
EX-S-MCT-M8X1.25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.91 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Nominal M8 Pitch, Number of Threading(mm) 1.25
Chamfer threads 3P Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Moulage d'acier (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)
Tap Type Outil associé au filetage Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne Coating Y/N N/A
Coating Type Non revêtu L(mm) 70 Accuracy OH2
Length under neck(mm) 37 Shank diameter(mm) 6.2 Number of Grooves 3
Thread Length(mm) 22 Surface Treatment Oxidizing Tool No. 20428

Vous vous trouvez sur la page de Série de tarauds pour centre d'usinage, type court pour centre d'usinage EX-S-MCT, le numéro d'article est le suivant: EX-S-MCT-M8X1.25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EX-S-MCT-M8X1.25.

Assistance technique