• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série de tarauds pour centre d'usinage, type à longue tige pour centre d'usinage EX-MCT

Série de tarauds pour centre d'usinage, type à longue tige pour centre d'usinage EX-MCT
  • Remise sur volume
Cutting chip bite, easily generated with horizontal machining centers, is kept to a minimum, and stable performance is achieved.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EX-MCT-M10X1.5
EX-MCT-M12X1.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

33.74 €

1 6 jours M104172420532

42.46 €

1 6 jours M12488.52920556

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Pitch, Number of Threading(mm) 1.5 Chamfer threads 3P
Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Moulage d'acier (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) Tap Type Outil associé au filetage
Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu
L(mm) 150 Accuracy OH3 Number of Grooves 3
Surface Treatment Oxidizing Protrusion Available

Assistance technique