HB, fraise hémisphérique 2 cannelures avec revêtement HM (1 cannelure pour tige R0.05 φ6 uniquement)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HB2002-0030
HB2006-0090
HB2010-0250
HB2015-0200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)

95.12 €

1 8 jours 0.10.3

47.12 €

1 8 jours 0.30.9

43.34 €

1 8 jours 0.52.5

52.78 €

1 8 jours 0.752

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Titane / Cuivre Number of flutes(sheet) 2
Coating For High Hardness (Silicone Group) Overall Length (L)(mm) 50 Shank diameter (d)(mm) 4
R Precision(μm) -0.005~0.005 Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R With/Without Torsion Available
Shank Taper Angle Bta(°) 16°

Assistance technique