Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HLB2008-040 |
HLB2010-030 |
HLB2020-040 |
HLB2020-140 |
HLB2025-200 |
HLB2030-060 |
HLB2040-200 |
HLB2060-300 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Neck diameter φd1 (mm) | Shank Taper Angle Bta (°) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.56 € | 1 | 8 jours | 0.4 | 0.64 | 45 | 4 | 4 | 0.77 | 16° | 4.63 | 4.9 | 5.12 | 5.31 | 5.68 | ||
48.19 € | 1 | 8 jours | 0.5 | 0.8 | 45 | 3 | 4 | 0.96 | 16° | 3.56 | 3.79 | 3.97 | 4.14 | 4.44 | ||
48.19 € | 1 | 7 jours | 1 | 1.6 | 45 | 4 | 4 | 1.94 | 16° | 4.07 | 4.17 | 4.28 | 4.4 | 4.67 | ||
58.49 € | 1 | 7 jours | 1 | 1.6 | 50 | 14 | 4 | 1.94 | 16° | 14.38 | 14.82 | 15.29 | 15.79 | 16.9 | ||
80.75 € | 1 | 7 jours | 1.25 | 2 | 55 | 20 | 4 | 2.41 | 16° | 20.62 | 21.25 | 21.92 | 22.65 | - | ||
57.68 € | 1 | 7 jours | 1.5 | 2.4 | 60 | 6 | 6 | 2.91 | 16° | 6.17 | 6.32 | 6.49 | 6.66 | 7.06 | ||
75.80 € | 1 | 7 jours | 2 | 3.2 | 70 | 20 | 6 | 3.91 | 16° | 20.59 | 21.2 | 21.84 | 22.54 | - | ||
95.98 € | 1 | 9 jours | 3 | 4.8 | 80 | 30 | 6 | 5.91 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Type | Sphérique à col long | work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Titane / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone Group) | R Precision(μm) | -0.002~0.002 | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R |
With/Without Torsion | Available |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles