Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C-CRS2030-10 |
C-CRS2040-05 |
C-CRS2050-03 |
C-CRS2060-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.90 € | 1 | 7 jours | 3 | 1 | 10 | 45 | ||
96.82 € | 1 | 8 jours | 4 | 0.5 | 12 | 45 | ||
88.62 € | 1 | 8 jours | 5 | 0.3 | 15 | 50 | ||
114.13 € | 1 | 7 jours | 6 | 2 | 15 | 50 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Titane / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Shank diameter (d)(mm) | 6 | Machining Application | Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure / Plongée (avance Z) | Coating | TiCN |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles