Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C-CES4010S |
C-CES4015S |
C-CES4020S |
C-CES4025S |
C-CES4030S |
C-CES4040S |
C-CES4050S |
C-CES4060S |
C-CES4080S |
C-CES4100S |
C-CES4120S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Taper Angle Bta (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.22 € | 1 | 7 jours | 1 | 2.5 | 4 | 45 | 16° | ||
66.22 € | 1 | 7 jours | 1.5 | 3.75 | 4 | 45 | 16° | ||
46.70 € | 1 | 8 jours | 2 | 5 | 4 | 45 | 16° | ||
46.70 € | 1 | 7 jours | 2.5 | 6.25 | 4 | 45 | 16° | ||
49.67 € | 1 | 8 jours | 3 | 8 | 6 | 45 | 16° | ||
51.35 € | 1 | 8 jours | 4 | 11 | 6 | 45 | 16° | ||
53.48 € | 1 | 8 jours | 5 | 13 | 6 | 50 | 16° | ||
56.48 € | 1 | 7 jours | 6 | 13 | 6 | 50 | - | ||
92.96 € | 1 | 7 jours | 8 | 19 | 8 | 60 | - | ||
118.86 € | 1 | 7 jours | 10 | 22 | 10 | 70 | - | ||
158.34 € | 1 | 7 jours | 12 | 26 | 12 | 75 | - |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Titane / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiCN | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Arête vive |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles