Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DCB2010 |
DCB2020 |
DCB2030 |
DCB2040 |
DCB2050 |
DCB2060 |
DCB2080 |
DCB2100 |
DCB2120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Shank Taper Angle Bta (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277.34 € | 1 | 8 jours | 0.5 | 5 | 60 | 4 | 16° | ||
277.34 € | 1 | 6 jours | 1 | 10 | 70 | 4 | 16° | ||
277.34 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 15 | 80 | 4 | 16° | ||
295.51 € | 1 | 8 jours | 2 | 20 | 100 | 4 | - | ||
369.40 € | 1 | 8 jours | 2.5 | 20 | 100 | 5 | - | ||
381.89 € | 1 | 8 jours | 3 | 30 | 150 | 6 | - | ||
476.22 € | 1 | 6 jours | 4 | 40 | 150 | 8 | - | ||
631.93 € | 1 | 6 jours | 5 | 50 | 180 | 10 | - | ||
812.67 € | 1 | 8 jours | 6 | 55 | 180 | 12 | - |
Loading...
Type | Sphérique | work material | Aluminium / Cuivre / Graphite / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Revêtement diamanté | R Precision(μm) | -0.01~0.01 | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R |
With/Without Torsion | Available |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles