CGB2000, 2 cannelures, type hémisphérique pour traitement du graphite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CGB2004
CGB2006
CGB2010
CGB2015
CGB2020
CGB2025
CGB2030
CGB2040
CGB2050
CGB2060
CGB2070
CGB2080
CGB2100
CGB2110
CGB2120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

115.16 €

1 9 jours 0.20.8604

115.16 €

1 9 jours 0.31.2604

115.16 €

1 9 jours 0.55604

115.16 €

1 9 jours 0.755604

132.64 €

1 6 jours 110704

132.64 €

1 9 jours 1.2510704

163.13 €

1 9 jours 1.515804

194.49 €

1 6 jours 2201004

197.62 €

1 7 jours 2.5201005

213.30 €

1 9 jours 3301506

239.29 €

1 7 jours 3.5301506

258.13 €

1 6 jours 4401508

336.53 €

1 6 jours 55018010

361.62 €

1 9 jours 5.55018010

394.35 €

1 6 jours 65520012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material Aluminium / Cuivre / Graphite / Résine Number of flutes(sheet) 2
Coating Non revêtu R Precision(μm) -0.01~0.01 Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R
With/Without Torsion Available

Assistance technique