Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Blade tip shape | Neck diameter φd1 (mm) | Shank Taper Angle Bta (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.40 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 1 | 3 | 38 | 2 | Arête vive | 0.45 | 11° | ||
68.40 € | 1 | 11 jours | 0.5 | 1 | 3 | 38 | 4 | Arête vive | 0.45 | 11° | ||
68.40 € | 1 | 8 jours | 0.5 | 1 | 3 | 38 | 6 | Arête vive | 0.45 | 11° | ||
62.27 € | 1 | 11 jours | 0.6 | 1.2 | 3 | 38 | 4 | Arête vive | 0.55 | 11° | ||
62.27 € | 1 | 6 jours | 0.6 | 1.2 | 3 | 38 | 6 | Arête vive | 0.55 | 11° | ||
62.27 € | 1 | 6 jours | 0.7 | 1.4 | 3 | 38 | 4 | Arête vive | 0.65 | 11° | ||
62.27 € | 1 | 11 jours | 0.7 | 1.4 | 3 | 38 | 6 | Arête vive | 0.65 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 1.6 | 4 | 45 | 6 | Arête vive | 0.75 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 11 jours | 0.8 | 1.6 | 4 | 45 | 8 | Arête vive | 0.75 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 11 jours | 0.9 | 1.8 | 4 | 45 | 6 | Arête vive | 0.85 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 8 jours | 0.9 | 1.8 | 4 | 45 | 10 | Arête vive | 0.85 | 11° | ||
40.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1 | 2 | 4 | 45 | 6 | Arête vive | 0.9 | 11° | |
33.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1 | 2 | 4 | 45 | 8 | Arête vive | 0.9 | 11° | |
52.19 € | 1 | 6 jours | 1 | 2 | 4 | 45 | 10 | Arête vive | 0.9 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 6 jours | 1 | 2 | 4 | 45 | 12 | Arête vive | 0.9 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 6 jours | 1 | 2 | 4 | 50 | 16 | Arête vive | 0.9 | 11° | ||
62.27 € | 1 | 6 jours | 1 | 2 | 4 | 55 | 21 | Arête vive | 0.9 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 6 jours | 1.2 | 2.4 | 4 | 45 | 6 | Arête vive | 1.1 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 6 jours | 1.2 | 2.4 | 4 | 45 | 8 | Arête vive | 1.1 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 11 jours | 1.2 | 2.4 | 4 | 45 | 10 | Arête vive | 1.1 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 11 jours | 1.2 | 2.4 | 4 | 50 | 12 | Arête vive | 1.1 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 6 jours | 1.4 | 2.8 | 4 | 45 | 6 | Arête vive | 1.3 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 6 jours | 1.4 | 2.8 | 4 | 45 | 10 | Arête vive | 1.3 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 6 jours | 1.4 | 2.8 | 4 | 50 | 16 | Arête vive | 1.3 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 3 | 4 | 45 | 6 | Arête vive | 1.4 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 3 | 4 | 45 | 10 | Arête vive | 1.4 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 14 | Arête vive | 1.4 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 16 | Arête vive | 1.4 | 11° | ||
52.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 3 | 4 | 55 | 21 | Arête vive | 1.4 | 11° | |
52.19 € | 1 | 6 jours | 1.6 | 3.2 | 4 | 50 | 6 | Arête vive | 1.5 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 6 jours | 2 | 4 | 4 | 50 | 8 | Arête vive | 1.9 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 6 jours | 2 | 4 | 4 | 50 | 10 | Arête vive | 1.9 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 6 jours | 2 | 4 | 4 | 50 | 12 | Arête vive | 1.9 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 11 jours | 2 | 4 | 4 | 50 | 14 | Arête vive | 1.9 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 6 jours | 2 | 4 | 4 | 50 | 16 | Arête vive | 1.9 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 11 jours | 2 | 4 | 4 | 55 | 18 | Arête vive | 1.9 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 12 jours | 2 | 4 | 4 | 55 | 21 | Arête vive | 1.9 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 6 jours | 2 | 4 | 4 | 55 | 26 | Arête vive | 1.9 | 11° | ||
62.27 € | 1 | 6 jours | 2 | 4 | 4 | 70 | 32 | Arête vive | 1.9 | 11° | ||
57.46 € | 1 | 11 jours | 2.5 | 5 | 4 | 55 | 12 | Arête vive | 2.3 | 11° | ||
57.46 € | 1 | 11 jours | 2.5 | 5 | 4 | 55 | 21 | Arête vive | 2.3 | 11° | ||
63.59 € | 1 | 8 jours | 3 | 6 | 6 | 70 | 8 | Avec engagement | 2.8 | 11° | ||
63.59 € | 1 | 6 jours | 3 | 6 | 6 | 70 | 12 | Avec engagement | 2.8 | 11° | ||
63.59 € | 1 | 10 jours | 3 | 6 | 6 | 70 | 16 | Avec engagement | 2.8 | 11° | ||
63.59 € | 1 | 6 jours | 3 | 6 | 6 | 70 | 21 | Avec engagement | 2.8 | 11° | ||
63.59 € | 1 | 6 jours | 3 | 6 | 6 | 70 | 26 | Avec engagement | 2.8 | 11° | ||
77.62 € | 1 | 6 jours | 3 | 6 | 6 | 80 | 32 | Avec engagement | 2.8 | 11° | ||
83.78 € | 1 | 6 jours | 3 | 6 | 6 | 90 | 42 | Avec engagement | 2.8 | 11° | ||
67.54 € | 1 | 6 jours | 4 | 8 | 6 | 70 | 12 | Avec engagement | 3.8 | 11° | ||
67.54 € | 1 | 6 jours | 4 | 8 | 6 | 70 | 16 | Avec engagement | 3.8 | 11° | ||
67.54 € | 1 | 6 jours | 4 | 8 | 6 | 70 | 18 | Avec engagement | 3.8 | 11° | ||
67.54 € | 1 | 8 jours | 4 | 8 | 6 | 70 | 21 | Avec engagement | 3.8 | 11° | ||
67.54 € | 1 | 6 jours | 4 | 8 | 6 | 70 | 24 | Avec engagement | 3.8 | 11° | ||
67.54 € | 1 | 11 jours | 4 | 8 | 6 | 70 | 32 | Avec engagement | 3.8 | 11° | ||
67.54 € | 1 | 6 jours | 4 | 8 | 6 | 70 | 36 | Avec engagement | 3.8 | 11° | ||
70.62 € | 1 | 6 jours | 4 | 8 | 6 | 80 | 42 | Avec engagement | 3.8 | 11° | ||
91.22 € | 1 | 8 jours | 4 | 8 | 6 | 100 | 52 | Avec engagement | 3.8 | 11° | ||
77.62 € | 1 | 6 jours | 5 | 10 | 6 | 80 | 16 | Avec engagement | 4.8 | 11° | ||
77.62 € | 1 | 11 jours | 5 | 10 | 6 | 80 | 22 | Avec engagement | 4.8 | 11° | ||
77.62 € | 1 | 12 jours | 5 | 10 | 6 | 80 | 32 | Avec engagement | 4.8 | 11° |
Loading...
work material | Aluminium / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré à col long |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Blade tip shape
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles