CRN-ES4000 pour traitement à l'électrode de cuivre, 4 cannelures, type carré

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRN-ES4030-0900
CRN-ES4030-1200
CRN-ES4040-1200
CRN-ES4040-1600
CRN-ES4050-1500
CRN-ES4060-1800
CRN-ES4060-2400
CRN-ES4080-2400
CRN-ES4100-3000
CRN-ES4120-3600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)

45.05 €

1 8 jours 396500~-0.0211°

66.67 €

1 12 jours 3126550~-0.0211°

48.22 €

1 8 jours 4126500~-0.0211°

69.83 €

1 10 jours 4166550~-0.0211°

49.56 €

1 10 jours 5156550~-0.0211°

52.72 €

1 8 jours 6186600~-0.02-

80.64 €

1 10 jours 6246650~-0.02-

92.34 €

1 10 jours 8248800~-0.03-

124.32 €

1 10 jours 1030101000~-0.03-

154.50 €

1 10 jours 1236121000~-0.03-

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating CrN Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)

Assistance technique