Fraise hémisphérique MSB345 3 cannelures

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MSB345-R0.5
MSB345-R1
MSB345-R1.5
MSB345-R2
MSB345-R2.5
MSB345-R3
MSB345-R4
MSB345-R5
MSB345-R6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Code fabricant (D) Diamètre de la lame
(mm)
(y) Angle du col
(°)

71.66 €

1 Disponible 6 jours 0.51.560608-00600-00050112゚

80.50 €

1 Disponible 6 jours 1360608-00600-00100212゚

76.44 €

1 Disponible 6 jours 1.5560608-00600-00150312゚

76.44 €

1 Disponible 6 jours 2670608-00600-00200412゚

84.06 €

1 Disponible 6 jours 2.5870608-00600-00250512゚

89.79 €

1 Disponible 10 jours 31080608-00600-003006-

154.65 €

1 Disponible 6 jours 41290808-00600-004008-

151.53 €

1 Disponible 6 jours 5151001008-00600-0050010-

204.00 €

1 Disponible 6 jours 6201201208-00600-0060012-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 3
Coating TiAlN R Precision(μm) 0.01~-0.01 Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R
Avec/sans torsion Available

Assistance technique