Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SSF120-0.2 |
SSF120-0.3 |
SSF120-0.4 |
SSF120-0.5 |
SSF120-0.6 |
SSF120-0.8 |
SSF120-1 |
SSF120-1.5 |
SSF120-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | (R) Corner Radius (mm) | (d2) Neck Diameter (mm) | Manufacturer Code | Shape | (l2) Effective Length 2 (mm) | (d3) Throat Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193.30 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 0.18 | 01-00470-00020 | A | 4.9 | 1.5 | ||
165.70 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.15 | 0.75 | 0.05 | 0.28 | 01-00470-00030 | A | 5 | 1.5 | ||
138.10 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.05 | 0.37 | 01-00470-00040 | A | 5 | 1.5 | ||
121.53 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.25 | 1.25 | 0.05 | 0.46 | 01-00470-00050 | A | 5.1 | 1.5 | ||
132.57 € | 1 | 6 jours | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 0.05 | 0.56 | 01-00470-00060 | A | 5.1 | 1.5 | ||
127.05 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 0.4 | 2 | 0.05 | 0.76 | 01-00470-00080 | A | 5.4 | 1.5 | ||
121.53 € | 1 | 6 jours | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.1 | 0.95 | 01-00470-00100 | A | 7.7 | 2 | ||
127.05 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 0.75 | 3.8 | 0.1 | 1.45 | 01-00470-00150 | B | - | - | ||
138.10 € | 1 | 6 jours | 2 | 1 | 5 | 0.1 | 1.94 | 01-00470-00200 | B | - | - |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 | Number of flutes(sheet) | 1 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Shank diameter (d)(mm) | 4 | Overall Length (L)(mm) | 50 |
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Micro R | Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) |
(γ) Neck Angle(°) | 15 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
(R) Corner Radius(mm)
(d2) Neck Diameter(mm)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles