Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 1 | 4 | 45 | 9 | 01-00631-00050 | |
45.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 1.2 | 4 | 45 | 9 | 01-00631-00060 | |
45.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 1.4 | 4 | 45 | 9 | 01-00631-00070 | |
45.91 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.8 | 1.6 | 4 | 45 | 9 | 01-00631-00080 | |
45.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 1.8 | 4 | 45 | 9 | 01-00631-00090 | |
28.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 2 | 4 | 45 | 9 | 01-00631-00100 | |
45.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.1 | 2.2 | 4 | 45 | 9 | 01-00631-00110 | |
45.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 2.4 | 4 | 45 | 9 | 01-00631-00120 | |
45.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.3 | 2.6 | 4 | 45 | 9 | 01-00631-00130 | |
45.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.4 | 2.8 | 4 | 45 | 9 | 01-00631-00140 | |
28.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 3 | 4 | 45 | 9 | 01-00631-00150 | |
45.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.6 | 3.2 | 4 | 45 | 9 | 01-00631-00160 | |
54.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.7 | 3.4 | 4 | 45 | 9 | 01-00631-00170 | |
45.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.8 | 3.6 | 4 | 45 | 9 | 01-00631-00180 | |
45.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.9 | 3.8 | 4 | 45 | 9 | 01-00631-00190 | |
28.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 4 | 4 | 45 | 9 | 01-00631-00200 | |
53.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.1 | 4.2 | 4 | 45 | 9 | 01-00631-00210 | |
53.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.2 | 4.4 | 4 | 45 | 9 | 01-00631-00220 | |
53.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.3 | 4.6 | 4 | 45 | 9 | 01-00631-00230 | |
53.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.4 | 4.8 | 4 | 45 | 9 | 01-00631-00240 | |
38.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 5 | 4 | 45 | 9 | 01-00631-00250 | |
53.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.6 | 5.2 | 4 | 45 | 9 | 01-00631-00260 | |
53.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.7 | 5.4 | 4 | 45 | 9 | 01-00631-00270 | |
53.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.8 | 5.6 | 4 | 45 | 9 | 01-00631-00280 | |
55.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.9 | 5.8 | 6 | 50 | 9 | 01-00631-00290 | |
33.29 € | 1 | 6 jours | 3 | 6 | 6 | 50 | 9 | 01-00631-00300 | ||
48.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 7 | 6 | 50 | 9 | 01-00631-00350 | |
41.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 8 | 6 | 50 | 9 | 01-00631-00400 | |
62.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 9 | 6 | 55 | 9 | 01-00631-00450 | |
53.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 10 | 6 | 55 | 9 | 01-00631-00500 | |
64.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.5 | 11 | 6 | 55 | 9 | 01-00631-00550 | |
39.62 € | 1 | 6 jours | 6 | 12 | 6 | 55 | - | 01-00631-00600 | ||
87.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 14 | 8 | 70 | 9 | 01-00631-00700 | |
96.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 16 | 8 | 70 | - | 01-00631-00800 | |
114.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9 | 18 | 10 | 75 | 9 | 01-00631-00900 | |
94.93 € | 1 | 10 jours | 10 | 20 | 10 | 75 | - | 01-00631-01000 | ||
116.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 11 | 22 | 12 | 80 | 9 | 01-00631-01100 | |
96.68 € | 1 | 6 jours | 12 | 24 | 12 | 80 | - | 01-00631-01200 |
Loading...
work material | Aluminium | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Arête vive |
Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles