Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AL3D2DLC-1 |
AL3D2DLC-1.5 |
AL3D2DLC-2 |
AL3D2DLC-2.5 |
AL3D2DLC-3 |
AL3D2DLC-4 |
AL3D2DLC-5 |
AL3D2DLC-6 |
AL3D2DLC-7 |
AL3D2DLC-8 |
AL3D2DLC-9 |
AL3D2DLC-10 |
AL3D2DLC-11 |
AL3D2DLC-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 3 | 4 | 45 | 9 | 01-00635-00100 | |
46.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 4.5 | 4 | 45 | 9 | 01-00635-00150 | |
65.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 6 | 4 | 45 | 9 | 01-00635-00200 | |
56.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 7.5 | 4 | 45 | 9 | 01-00635-00250 | |
59.37 € | 1 | 6 jours | 3 | 9 | 6 | 50 | 9 | 01-00635-00300 | ||
73.58 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4 | 12 | 6 | 50 | 9 | 01-00635-00400 | |
79.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 15 | 6 | 55 | 9 | 01-00635-00500 | |
82.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 18 | 6 | 60 | - | 01-00635-00600 | |
132.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 21 | 8 | 70 | 9 | 01-00635-00700 | |
109.94 € | 1 | 6 jours | 8 | 24 | 8 | 70 | - | 01-00635-00800 | ||
116.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9 | 27 | 10 | 75 | 9 | 01-00635-00900 | |
167.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 30 | 10 | 75 | - | 01-00635-01000 | |
160.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 11 | 33 | 12 | 90 | 9 | 01-00635-01100 | |
166.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 36 | 12 | 90 | - | 01-00635-01200 |
Loading...
work material | Aluminium | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | DLC | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Arête vive |
Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles