Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NSMD-0.01 |
NSMD-0.02 |
NSMD-0.03 |
NSMD-0.04 |
NSMD-0.05 |
NSMD-0.06 |
NSMD-0.07 |
NSMD-0.08 |
NSMD-0.09 |
NSMD-0.015 |
NSMD-0.025 |
NSMD-0.1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
261.21 € | 1 | 6 jours | 0.01 | 0.1 | 04-00001-00100 | ||
194.06 € | 1 | 6 jours | 0.02 | 0.2 | 04-00001-00200 | ||
130.75 € | 1 |
Jour même
Stock | 0.03 | 0.3 | 04-00001-00300 | ||
117.85 € | 1 | 6 jours | 0.04 | 0.4 | 04-00001-00400 | ||
99.67 € | 1 | 6 jours | 0.05 | 0.5 | 04-00001-00500 | ||
99.10 € | 1 | 6 jours | 0.06 | 0.6 | 04-00001-00600 | ||
82.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.07 | 0.7 | 04-00001-00700 | |
58.47 € | 1 |
Jour même
Stock | 0.08 | 0.8 | 04-00001-00800 | ||
63.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.09 | 0.9 | 04-00001-00900 | |
261.21 € | 1 | 6 jours | 0.015 | 0.15 | 04-00001-00150 | ||
208.76 € | 1 | 6 jours | 0.025 | 0.25 | 04-00001-00250 | ||
41.99 € | 1 | 6 jours | 0.1 | 1 | 04-00001-01000 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Tool Material Type | Carbure | Overall Length L(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Shank Type | Tige de fraise | Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiAlN |
With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes | 2 | Tip angle(°) | 120 |
Thinning | Available | (γ) Neck Angle(°) | 15° | (d) Shank Diameter(mm) | 4 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles