Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | (d2) Neck Diameter (mm) | Manufacturer Code | Blade diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.08 | 4 | 45 | 0.3 | 0.085 | 08-00207-01003 | 0~-0.01 | |
114.58 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.1 | 0.08 | 4 | 45 | 0.5 | 0.085 | 08-00207-01005 | 0~-0.01 | |
125.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.08 | 4 | 45 | 0.75 | 0.085 | 08-00207-01007 | 0~-0.01 | |
140.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.08 | 4 | 45 | 1 | 0.085 | 08-00207-01010 | 0~-0.01 | |
72.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.15 | 4 | 45 | 0.5 | 0.18 | 08-00207-02005 | 0~-0.01 | |
74.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.15 | 4 | 45 | 0.75 | 0.18 | 08-00207-02007 | 0~-0.01 | |
78.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.15 | 4 | 45 | 1 | 0.18 | 08-00207-02010 | 0~-0.01 | |
94.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.15 | 4 | 45 | 1.5 | 0.18 | 08-00207-02015 | 0~-0.01 | |
106.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.15 | 4 | 45 | 2 | 0.18 | 08-00207-02020 | 0~-0.01 | |
106.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.15 | 4 | 45 | 2.5 | 0.18 | 08-00207-02025 | 0~-0.01 | |
119.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.15 | 4 | 45 | 3 | 0.18 | 08-00207-02030 | 0~-0.01 | |
71.91 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.3 | 0.25 | 4 | 45 | 1 | 0.28 | 08-00207-03010 | 0~-0.01 | |
63.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.25 | 4 | 45 | 1.5 | 0.28 | 08-00207-03015 | 0~-0.01 | |
78.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.25 | 4 | 45 | 2 | 0.28 | 08-00207-03020 | 0~-0.01 | |
81.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.25 | 4 | 45 | 2.5 | 0.28 | 08-00207-03025 | 0~-0.01 | |
81.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.25 | 4 | 45 | 3 | 0.28 | 08-00207-03030 | 0~-0.01 | |
54.75 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.4 | 0.3 | 4 | 45 | 1 | 0.37 | 08-00207-04010 | 0~-0.01 | |
45.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.3 | 4 | 45 | 1.5 | 0.37 | 08-00207-04015 | 0~-0.01 | |
45.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.3 | 4 | 45 | 2 | 0.37 | 08-00207-04020 | 0~-0.01 | |
45.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.3 | 4 | 45 | 2.5 | 0.37 | 08-00207-04025 | 0~-0.01 | |
45.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.3 | 4 | 45 | 3 | 0.37 | 08-00207-04030 | 0~-0.01 | |
45.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.3 | 4 | 45 | 3.5 | 0.37 | 08-00207-04035 | 0~-0.01 | |
40.78 € 20.80 € | 1 |
Jour même
Stock | 0.4 | 0.3 | 4 | 45 | 4 | 0.37 | 08-00207-04040 | 0~-0.01 | ||
45.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.3 | 4 | 45 | 5 | 0.37 | 08-00207-04050 | 0~-0.02 | |
57.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.3 | 4 | 45 | 6 | 0.37 | 08-00207-04060 | 0~-0.02 | |
100.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.3 | 4 | 45 | 8 | 0.37 | 08-00207-04080 | 0~-0.02 | |
110.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.3 | 4 | 45 | 10 | 0.37 | 08-00207-04100 | 0~-0.02 | |
33.50 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.5 | 0.4 | 4 | 45 | 1 | 0.46 | 08-00207-05010 | 0~-0.02 | |
33.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.4 | 4 | 45 | 1.5 | 0.46 | 08-00207-05015 | 0~-0.02 | |
42.34 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.5 | 0.4 | 4 | 45 | 2 | 0.46 | 08-00207-05020 | 0~-0.02 | |
42.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.4 | 4 | 45 | 2.5 | 0.46 | 08-00207-05025 | 0~-0.02 | |
33.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.4 | 4 | 45 | 3 | 0.46 | 08-00207-05030 | 0~-0.02 | |
33.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.4 | 4 | 45 | 3.5 | 0.46 | 08-00207-05035 | 0~-0.02 | |
29.28 € 16.10 € | 1 |
Jour même
Stock | 0.5 | 0.4 | 4 | 45 | 4 | 0.46 | 08-00207-05040 | 0~-0.02 | ||
33.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.4 | 4 | 45 | 4.5 | 0.46 | 08-00207-05045 | 0~-0.02 | |
33.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.4 | 4 | 45 | 5 | 0.46 | 08-00207-05050 | 0~-0.02 | |
33.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.4 | 4 | 45 | 6 | 0.46 | 08-00207-05060 | 0~-0.02 | |
55.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.4 | 4 | 45 | 7 | 0.46 | 08-00207-05070 | 0~-0.02 | |
55.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.4 | 4 | 50 | 8 | 0.46 | 08-00207-05080 | 0~-0.02 | |
55.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.4 | 4 | 50 | 9 | 0.46 | 08-00207-05090 | 0~-0.02 | |
55.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.4 | 4 | 50 | 10 | 0.46 | 08-00207-05100 | 0~-0.02 | |
35.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 0.5 | 4 | 45 | 1.5 | 0.56 | 08-00207-06015 | 0~-0.02 | |
39.26 € 19.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 0.6 | 0.5 | 4 | 45 | 2 | 0.56 | 08-00207-06020 | 0~-0.02 | |
31.34 € 15.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 0.6 | 0.5 | 4 | 45 | 3 | 0.56 | 08-00207-06030 | 0~-0.02 | |
35.42 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.6 | 0.5 | 4 | 45 | 4 | 0.56 | 08-00207-06040 | 0~-0.02 | |
35.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 0.5 | 4 | 45 | 5 | 0.56 | 08-00207-06050 | 0~-0.02 | |
35.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 0.5 | 4 | 45 | 6 | 0.56 | 08-00207-06060 | 0~-0.02 | |
40.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 0.55 | 4 | 45 | 2 | 0.66 | 08-00207-07020 | 0~-0.02 | |
40.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 0.55 | 4 | 45 | 4 | 0.66 | 08-00207-07040 | 0~-0.02 | |
40.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 0.55 | 4 | 45 | 6 | 0.66 | 08-00207-07060 | 0~-0.02 | |
64.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 0.55 | 4 | 50 | 8 | 0.66 | 08-00207-07080 | 0~-0.02 | |
85.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 0.55 | 4 | 50 | 10 | 0.66 | 08-00207-07100 | 0~-0.02 | |
39.23 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.8 | 0.65 | 4 | 45 | 3 | 0.76 | 08-00207-08030 | 0~-0.02 | |
34.64 € 17.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 0.8 | 0.65 | 4 | 45 | 4 | 0.76 | 08-00207-08040 | 0~-0.02 | |
39.23 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.8 | 0.65 | 4 | 45 | 5 | 0.76 | 08-00207-08050 | 0~-0.02 | |
39.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 0.65 | 4 | 45 | 6 | 0.76 | 08-00207-08060 | 0~-0.02 | |
39.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 0.65 | 4 | 50 | 8 | 0.76 | 08-00207-08080 | 0~-0.02 | |
57.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 0.65 | 4 | 50 | 10 | 0.76 | 08-00207-08100 | 0~-0.02 | |
64.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 0.65 | 4 | 50 | 12 | 0.76 | 08-00207-08120 | 0~-0.02 | |
97.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.15 | 0.12 | 4 | 45 | 0.3 | 0.13 | 08-00207-01503 | 0~-0.01 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré à col long |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone Group) | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | (γ) Neck Angle(°) | 12 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
(d2) Neck Diameter(mm)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles