Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MHDH645-5-10 |
MHDH645-5-15 |
MHDH645-6-12 |
MHDH645-6-18 |
MHDH645-8-16 |
MHDH645-8-24 |
MHDH645-10-20 |
MHDH645-10-30 |
MHDH645-12-24 |
MHDH645-12-36 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.80 € | 1 | 6 jours | 5 | 10 | 6 | 60 | 12 | 08-00428-00500 | ||
80.70 € | 1 | 6 jours | 5 | 15 | 6 | 65 | 12 | 08-00428-00501 | ||
79.13 € | 1 | 6 jours | 6 | 12 | 6 | 60 | - | 08-00428-00600 | ||
87.82 € | 1 | 6 jours | 6 | 18 | 6 | 65 | - | 08-00428-00601 | ||
107.58 € | 1 | 6 jours | 8 | 16 | 8 | 65 | - | 08-00428-00800 | ||
120.21 € | 1 | 6 jours | 8 | 24 | 8 | 70 | - | 08-00428-00801 | ||
100.55 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 10 | 75 | - | 08-00428-01000 | ||
111.59 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 10 | 80 | - | 08-00428-01001 | ||
128.16 € | 1 | 6 jours | 12 | 24 | 12 | 80 | - | 08-00428-01200 | ||
141.95 € | 1 | 6 jours | 12 | 36 | 12 | 90 | - | 08-00428-01201 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 6 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone Group) | Machining Application | Rabot / Latéral | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) | Blade diameter tolerance(mm) | -0.02~-0.045 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles