Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NSMB100-R0.005 |
NSMB100-R0.01 |
NSMB100-R0.02 |
NSMB100-R0.03 |
NSMB100-R0.04 |
NSMB100-R0.05 |
NSMB100-R0.015 |
NSMB100-R0.025 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Code fabricant | (D) Diamètre de la lame (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201.03 € | 1 | 6 jours | 0.005 | 0.01 | 01-00003-00005 | 0.01 | ||
161.29 € | 1 | 6 jours | 0.01 | 0.02 | 01-00003-00010 | 0.02 | ||
121.12 € | 1 | 6 jours | 0.02 | 0.04 | 01-00003-00020 | 0.04 | ||
106.78 € | 1 | 6 jours | 0.03 | 0.06 | 01-00003-00030 | 0.06 | ||
89.40 € | 1 | 6 jours | 0.04 | 0.08 | 01-00003-00040 | 0.08 | ||
74.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 0.05 | 0.1 | 01-00003-00050 | 0.1 | |
138.10 € | 1 | 6 jours | 0.015 | 0.03 | 01-00003-00015 | 0.03 | ||
104.41 € | 1 | 6 jours | 0.025 | 0.05 | 01-00003-00025 | 0.05 |
Loading...
Type | Sphérique | work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Overall Length (L)(mm) | 45 | Shank diameter (d)(mm) | 4 |
R Precision(μm) | 0.002~-0.002 | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R | Avec/sans torsion | NA |
(y) Angle du col(°) | 15 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Code fabricant
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles