• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise MSE430P 4 cannelures à arête tranchante avec revêtement MUGEN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MSE430P-1
MSE430P-1.5
MSE430P-2
MSE430P-2.5
MSE430P-3
MSE430P-4
MSE430P-5
MSE430P-6
MSE430P-8
MSE430P-10
MSE430P-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code Blade diameter tolerance
(mm)

43.57 €

1 Disponible 6 jours 12.5445908-00112-00100-0.01~-0.03

43.57 €

1 Disponible 6 jours 1.54445908-00112-00150-0.01~-0.04

38.25 €

1 Disponible 6 jours 25445908-00112-00200-0.01~-0.05

30.92 €

1 Disponible 6 jours 2.57445908-00112-00250-0.01~-0.06

43.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

38450908-00112-00300-0.01~-0.07

42.98 €

1 Disponible 6 jours 410450-08-00112-00400-0.01~-0.08

39.62 €

1 Disponible 6 jours 513655908-00112-00500-0.01~-0.09

41.19 €

1 Disponible 6 jours 615655-08-00112-00600-0.01~-0.10

77.76 €

1 Disponible 6 jours 820865-08-00112-00800-0.01~-0.11

93.36 €

1 6 jours 10251075-08-00112-01000-0.01~-0.12

138.61 €

1 6 jours 12301280-08-00112-01200-0.01~-0.13

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating TiAlN Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique