Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Code fabricant | (D) Diamètre de la lame (mm) | (d2) Diamètre de col (mm) | Longueur effective réelle pour un angle d'inclinaison de la pièce à usiner de 30' (mm) | Longueur effective réelle à ngle de pente de travail de 1° (mm) | Longueur effective réelle pour un angle d'inclinaison de la pièce à usiner de 1° 30’ (mm) | Longueur effective réelle pour un angle d'inclinaison de la pièce à usiner de 2° (mm) | Longueur effective réelle pour un angle d'inclinaison de la pièce à usiner de 3° (mm) | (l2) Longueur de tige (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.15 | 35 | 0.5 | 08-00525-00103 | 0.2 | 0.18 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.6 | 0.64 | 27.3 | |
69.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.15 | 35 | 0.75 | 08-00525-00105 | 0.2 | 0.18 | 0.81 | 0.83 | 0.86 | 0.89 | 0.95 | 27.1 | |
76.97 € | 1 | 6 jours | 0.1 | 0.15 | 35 | 1 | 08-00525-00107 | 0.2 | 0.18 | 1.06 | 1.1 | 1.13 | 1.17 | 1.26 | 26.8 | ||
75.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.15 | 35 | 1.25 | 08-00525-00109 | 0.2 | 0.18 | 1.32 | 1.37 | 1.41 | 1.46 | 1.57 | 26.6 | |
46.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 35 | 0.75 | 08-00525-00202 | 0.4 | 0.37 | 0.82 | 0.84 | 0.87 | 0.89 | 0.95 | 27.4 | |
46.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 35 | 1 | 08-00525-00203 | 0.4 | 0.37 | 1.08 | 1.11 | 1.14 | 1.18 | 1.26 | 27.2 | |
47.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 35 | 1.5 | 08-00525-00204 | 0.4 | 0.37 | 1.6 | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.88 | 26.7 | |
56.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 35 | 2 | 08-00525-00205 | 0.4 | 0.37 | 2.11 | 2.18 | 2.25 | 2.33 | 2.5 | 26.2 | |
58.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 35 | 2.5 | 08-00525-00206 | 0.4 | 0.37 | 2.63 | 2.72 | 2.81 | 2.9 | 3.13 | 25.7 | |
42.98 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 35 | 1.5 | 08-00525-00301 | 0.6 | 0.56 | 1.61 | 1.66 | 1.71 | 1.76 | 1.88 | 27 | ||
35.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 35 | 2 | 08-00525-00302 | 0.6 | 0.56 | 2.13 | 2.19 | 2.26 | 2.34 | 2.5 | 26.5 | |
36.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 35 | 2.5 | 08-00525-00303 | 0.6 | 0.56 | 2.65 | 2.73 | 2.82 | 2.91 | 3.12 | 26 | |
36.46 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 35 | 3 | 08-00525-00304 | 0.6 | 0.56 | 3.16 | 3.26 | 3.37 | 3.49 | 3.75 | 25.5 | ||
38.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 35 | 3.5 | 08-00525-00305 | 0.6 | 0.56 | 3.68 | 3.8 | 3.92 | 4.06 | 4.37 | 25 | |
38.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 40 | 4 | 08-00525-00306 | 0.6 | 0.56 | 4.2 | 4.33 | 4.48 | 4.64 | 4.99 | 29.5 | |
38.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 40 | 4.5 | 08-00525-00307 | 0.6 | 0.56 | 4.71 | 4.87 | 5.03 | 5.21 | 5.61 | 29 | |
38.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 40 | 5 | 08-00525-00308 | 0.6 | 0.56 | 5.23 | 5.4 | 5.59 | 5.79 | 6.23 | 28.5 | |
38.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 40 | 5.5 | 08-00525-00309 | 0.6 | 0.56 | 5.75 | 5.94 | 6.14 | 6.36 | 6.85 | 28 | |
38.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 40 | 6 | 08-00525-00310 | 0.6 | 0.56 | 6.26 | 6.47 | 6.7 | 6.94 | 7.48 | 27.5 | |
35.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 35 | 2 | 08-00525-00401 | 0.8 | 0.76 | 2.13 | 2.19 | 2.25 | 2.32 | 2.48 | 26.9 | |
38.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 35 | 3 | 08-00525-00402 | 0.8 | 0.76 | 3.16 | 3.26 | 3.36 | 3.47 | 3.72 | 25.9 | |
38.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 40 | 4 | 08-00525-00403 | 0.8 | 0.76 | 4.19 | 4.33 | 4.47 | 4.62 | 4.97 | 29.9 | |
38.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 40 | 5 | 08-00525-00404 | 0.8 | 0.76 | 5.23 | 5.4 | 5.58 | 5.77 | 6.21 | 28.9 | |
30.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.75 | 35 | 3 | 08-00525-00501 | 1 | 0.95 | 3.18 | 3.27 | 3.37 | 3.48 | 3.72 | 26.3 | |
41.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.75 | 35 | 4 | 08-00525-00502 | 1 | 0.95 | 4.21 | 4.34 | 4.48 | 4.63 | 4.97 | 25.3 | |
34.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.75 | 40 | 5 | 08-00525-00503 | 1 | 0.95 | 5.24 | 5.41 | 5.59 | 5.78 | 6.21 | 29.3 | |
36.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.75 | 40 | 6 | 08-00525-00504 | 1 | 0.95 | 6.28 | 6.48 | 6.69 | 6.93 | 7.45 | 28.3 | |
36.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.75 | 40 | 8 | 08-00525-00505 | 1 | 0.95 | 8.34 | 8.62 | 8.91 | 9.23 | 9.94 | 26.3 | |
36.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.75 | 40 | 10 | 08-00525-00506 | 1 | 0.95 | 10.41 | 10.76 | 11.13 | 11.53 | 12.42 | 24.3 | |
68.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.15 | 0.2 | 35 | 0.5 | 08-00525-00151 | 0.3 | 0.28 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.63 | 27.5 | |
68.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.15 | 0.2 | 35 | 0.6 | 08-00525-00152 | 0.3 | 0.28 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.75 | 27.4 | |
68.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.15 | 0.2 | 35 | 0.75 | 08-00525-00153 | 0.3 | 0.28 | 0.8 | 0.83 | 0.85 | 0.88 | 0.94 | 27.3 | |
68.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.15 | 0.2 | 35 | 1 | 08-00525-00154 | 0.3 | 0.28 | 1.06 | 1.09 | 1.13 | 1.17 | 1.25 | 27 | |
72.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.15 | 0.2 | 35 | 1.5 | 08-00525-00156 | 0.3 | 0.28 | 1.58 | 1.63 | 1.68 | 1.74 | 1.87 | 26.5 | |
68.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.15 | 0.2 | 35 | 1.25 | 08-00525-00155 | 0.3 | 0.28 | 1.32 | 1.36 | 1.41 | 1.45 | 1.56 | 26.8 | |
72.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.15 | 0.2 | 35 | 1.75 | 08-00525-00157 | 0.3 | 0.28 | 1.84 | 1.9 | 1.96 | 2.03 | 2.18 | 26.3 | |
46.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.25 | 0.35 | 35 | 1 | 08-00525-00251 | 0.5 | 0.46 | 1.1 | 1.13 | 1.16 | 1.19 | 1.27 | 27.3 | |
46.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.25 | 0.35 | 35 | 1.5 | 08-00525-00252 | 0.5 | 0.46 | 1.61 | 1.66 | 1.71 | 1.77 | 1.89 | 26.8 | |
46.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.25 | 0.35 | 35 | 2 | 08-00525-00253 | 0.5 | 0.46 | 2.13 | 2.2 | 2.27 | 2.34 | 2.51 | 26.3 | |
46.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.25 | 0.35 | 35 | 2.5 | 08-00525-00254 | 0.5 | 0.46 | 2.65 | 2.73 | 2.82 | 2.92 | 3.14 | 25.8 | |
42.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.25 | 0.35 | 35 | 3 | 08-00525-00255 | 0.5 | 0.46 | 3.16 | 3.27 | 3.38 | 3.49 | 3.76 | 25.3 | |
34.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.75 | 1.1 | 35 | 3 | 08-00525-00751 | 1.5 | 1.45 | 3.17 | 3.25 | 3.34 | 3.44 | 3.66 | 27.2 | |
34.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.75 | 1.1 | 35 | 4 | 08-00525-00752 | 1.5 | 1.45 | 4.2 | 4.32 | 4.45 | 4.59 | 4.91 | 26.2 | |
34.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.75 | 1.1 | 40 | 6 | 08-00525-00754 | 1.5 | 1.45 | 6.27 | 6.46 | 6.67 | 6.89 | 7.39 | 29.2 | |
34.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.75 | 1.1 | 40 | 8 | 08-00525-00755 | 1.5 | 1.45 | 8.34 | 8.6 | 8.88 | 9.19 | 9.88 | 27.2 | |
34.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.75 | 1.1 | 40 | 10 | 08-00525-00756 | 1.5 | 1.45 | 10.4 | 10.74 | 11.1 | 11.49 | 12.36 | 25.2 | |
30.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1.5 | 35 | 3 | 08-00525-01001 | 2 | 1.94 | 3.18 | 3.25 | 3.34 | 3.43 | 3.63 | 28.1 | |
38.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1 | 1.5 | 35 | 4 | 08-00525-01002 | 2 | 1.94 | 4.21 | 4.32 | 4.45 | 4.58 | 4.87 | 27.1 | |
34.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1.5 | 35 | 6 | 08-00525-01003 | 2 | 1.94 | 6.28 | 6.46 | 6.66 | 6.88 | 7.36 | 25.1 | |
36.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1.5 | 40 | 8 | 08-00525-01004 | 2 | 1.94 | 8.35 | 8.6 | 8.88 | 9.18 | 9.84 | 28.1 | |
36.46 € | 1 | 6 jours | 1 | 1.5 | 40 | 10 | 08-00525-01005 | 2 | 1.94 | 10.41 | 10.74 | 11.1 | 11.48 | 12.33 | 26.1 | ||
36.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1.5 | 45 | 12 | 08-00525-01006 | 2 | 1.94 | 12.48 | 12.88 | 13.31 | 13.77 | 14.82 | 29.1 | |
36.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1.5 | 45 | 14 | 08-00525-01007 | 2 | 1.94 | 14.55 | 15.02 | 15.53 | 16.07 | 17.3 | 27.1 | |
36.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1.5 | 45 | 16 | 08-00525-01008 | 2 | 1.94 | 16.62 | 17.16 | 17.75 | 18.37 | 19.79 | 25.1 | |
36.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1.5 | 50 | 18 | 08-00525-01009 | 2 | 1.94 | 18.68 | 19.3 | 19.96 | 20.67 | Free | 28.1 | |
36.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1.5 | 50 | 20 | 08-00525-01010 | 2 | 1.94 | 20.75 | 21.44 | 22.18 | 22.97 | Free | 26.1 | |
34.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 2.5 | 40 | 6 | 08-00525-01501 | 3 | 2.85 | 6.44 | 6.61 | 6.79 | 7 | 7.45 | 31.8 | |
34.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 2.5 | 40 | 8 | 08-00525-01502 | 3 | 2.85 | 8.5 | 8.75 | 9.01 | 9.29 | 9.93 | 29.8 | |
36.46 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 2.5 | 40 | 10 | 08-00525-01503 | 3 | 2.85 | 10.57 | 10.89 | 11.23 | 11.59 | Free | 27.8 | ||
36.46 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 2.5 | 40 | 12 | 08-00525-01504 | 3 | 2.85 | 12.64 | 13.03 | 13.44 | 13.89 | Free | 25.8 |
Loading...
Type | Sphérique à col long | work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Shank diameter (d)(mm) | 4 | R Precision(μm) | 0.005~-0.005 |
Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R | Avec/sans torsion | Available | (y) Angle du col(°) | 15 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Code fabricant
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles