Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MSB230S-R0.1 |
MSB230S-R0.2 |
MSB230S-R0.3 |
MSB230S-R0.4 |
MSB230S-R0.5 |
MSB230S-R0.6 |
MSB230S-R0.7 |
MSB230S-R0.8 |
MSB230S-R0.9 |
MSB230S-R0.15 |
MSB230S-R0.25 |
MSB230S-R0.35 |
MSB230S-R0.45 |
MSB230S-R0.75 |
MSB230S-R1 |
MSB230S-R1.5 |
MSB230S-R1.25 |
MSB230S-R1.75 |
MSB230S-R2 |
MSB230S-R2.5 |
MSB230S-R3 |
MSB230S-R4 |
MSB230S-R5 |
MSB230S-R6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | Code fabricant | (D) Diamètre de la lame (mm) | (y) Angle du col (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.65 € | 1 |
Jour même
Stock | 0.1 | 0.2 | 50 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00530-00010 | 0.2 | 9 | ||
55.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.4 | 50 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00530-00020 | 0.4 | 9 | |
45.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.6 | 50 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00530-00030 | 0.6 | 9 | |
43.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.8 | 50 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00530-00040 | 0.8 | 9 | |
40.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 1 | 50 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00530-00050 | 1 | 9 | |
47.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 1.2 | 50 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00530-00060 | 1.2 | 9 | |
42.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 1.4 | 50 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00530-00070 | 1.4 | 9 | |
47.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 1.6 | 50 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00530-00080 | 1.6 | 9 | |
49.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 1.8 | 50 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00530-00090 | 1.8 | 9 | |
72.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.15 | 0.3 | 50 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00530-00015 | 0.3 | 9 | |
45.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.25 | 0.5 | 50 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00530-00025 | 0.5 | 9 | |
56.41 € | 1 | 6 jours | 0.35 | 0.7 | 50 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00530-00035 | 0.7 | 9 | ||
49.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.45 | 0.9 | 50 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00530-00045 | 0.9 | 9 | |
47.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.75 | 1.5 | 50 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00530-00075 | 1.5 | 9 | |
35.67 € | 1 | 6 jours | 1 | 2 | 60 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00530-00100 | 2 | 9 | ||
47.53 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 3 | 60 | 4 | 0.01~-0.01 | 08-00530-00150 | 3 | 9 | ||
53.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.25 | 2.5 | 60 | 4 | 0.01~-0.01 | 08-00530-00125 | 2.5 | 9 | |
60.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.75 | 3.5 | 60 | 4 | 0.01~-0.01 | 08-00530-00175 | 3.5 | 9 | |
50.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 4 | 60 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00530-00200 | 4 | 9 | |
50.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 5 | 70 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00530-00250 | 5 | 9 | |
53.84 € | 1 | 6 jours | 3 | 6 | 80 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00530-00300 | 6 | - | ||
83.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 8 | 90 | 8 | 0.01~-0.01 | 08-00530-00400 | 8 | - | |
106.78 € | 1 | 6 jours | 5 | 10 | 100 | 10 | 0.01~-0.01 | 08-00530-00500 | 10 | - | ||
115.46 € | 1 | 6 jours | 6 | 12 | 110 | 12 | 0.01~-0.01 | 08-00530-00600 | 12 | - |
Loading...
Type | Sphérique | work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R | Avec/sans torsion | Available |
Configurer
Stock
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
R Precision(μm)
Code fabricant
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles