Fraise à rayon à long cou conique MSTNR230 avec revêtement MUGEN (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MSTNR230-0.8-R0.1-3-5

Référence pièce
MSTNR230-0.8-R0.1-3-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
(d1) Throat Diameter
(mm)
(α) Effective Slope Angle
(°)
(θ) Neck Angle
(°)
(l2) Length under Neck
(mm)
Manufacturer Code

100.28 €

1 Disponible 6 jours 0.80.10.6550451.162°05′1.608-00770-08331

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 2 Type Rayon à col conique
Machining Application Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure / Plongée (avance Z) Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
R Precision(μm) 0.005~-0.005 (γ) Neck Angle 2(°) 12°

Vous vous trouvez sur la page de Fraise à rayon à long cou conique MSTNR230 avec revêtement MUGEN, le numéro d'article est le suivant: MSTNR230-0.8-R0.1-3-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MSTNR230-0.8-R0.1-3-5.

Variantes de ce produit

Référence pièce
MSTNR230-0.2-R0.05-3-2
MSTNR230-0.2-R0.05-5-1
MSTNR230-0.2-R0.05-5-2
MSTNR230-0.8-R0.1-3-8
MSTNR230-0.8-R0.2-1-5
MSTNR230-0.8-R0.2-1-8
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
(d1) Throat Diameter
(mm)
(α) Effective Slope Angle
(°)
(θ) Neck Angle
(°)
(l2) Length under Neck
(mm)
Manufacturer Code

130.80 €

1 Disponible 6 jours 0.20.050.1550420.372°28′0.408-00770-02232

130.80 €

1 Disponible 6 jours 0.20.050.1550410.33°10′0.408-00770-02251

130.80 €

1 Disponible 6 jours 0.20.050.1550420.484°07′0.408-00770-02252

104.09 €

1 Disponible 6 jours 0.80.10.6550481.472°26′1.608-00770-08332

92.65 €

1 Disponible 6 jours 0.80.20.6550450.920°43′1.608-00770-08411

96.47 €

1 Disponible 6 jours 0.80.20.6550481.020°49′1.608-00770-08412

Assistance technique