Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MHR230-3-50
Référence pièce
|
---|
MHR230-3-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | (d2) Neck Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | Blade diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 4.5 | 6 | 100 | 50 | 52.50 | 54.85 | 57.42 | Free | Free | 2.85 | 12 | 08-00200-30500 | 0~-0.02 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré à col long |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise à long cou MHR230 à 2 cannelures avec revêtement MUGEN (pour nervurage profond), le numéro d'article est le suivant: MHR230-3-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MHR230-3-50.
Configurer
Propriétés de base
Type
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°(mm)
(d2) Neck Diameter(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MHR230-0.1-1 |
MHR230-0.15-0.3 |
MHR230-0.15-0.5 |
MHR230-3-8 |
MHR230-4-12 |
MHR230-4-16 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | (d2) Neck Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | Blade diameter tolerance (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.15 | 4 | 45 | 1 | 1.07 | 1.12 | 1.18 | 1.23 | 1.37 | 0.085 | 12 | 08-00200-01010 | 0~-0.01 | |
79.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.15 | 0.2 | 4 | 45 | 0.3 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.46 | 0.13 | 12 | 08-00200-01503 | 0~-0.01 | |
104.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.15 | 0.2 | 4 | 45 | 0.5 | 0.57 | 0.60 | 0.62 | 0.66 | 0.73 | 0.13 | 12 | 08-00200-01505 | 0~-0.01 | |
44.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 4.5 | 6 | 50 | 8 | 8.71 | 9.1 | 9.52 | 9.99 | 11.08 | 2.85 | 12 | 08-00200-30080 | 0~-0.02 | |
42.78 € | 1 | 6 jours | 4 | 6 | 6 | 50 | 12 | 13 | 13.58 | 14.22 | 14.92 | 16.55 | 3.8 | 12 | 08-00200-40120 | 0~-0.02 | ||
51.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 6 | 6 | 60 | 16 | 17.17 | 17.94 | 18.78 | 19.7 | Free | 3.8 | 12 | 08-00200-40160 | 0~-0.02 |