Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MHR230R-2-R0.5-8-6
Référence pièce
|
---|
MHR230R-2-R0.5-8-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | R Precision (μm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | Manufacturer Code | (d2) Neck Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 0.5 | 1.6 | 50 | 6 | 8 | 0.005~-0.005 | 8.47 | 8.83 | 9.22 | 9.66 | 10.67 | 08-00220-20051 | 1.91 | 12° |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Rayon à col long |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure | Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise à rayon à long cou MHR230R 2 cannelures avec revêtement MUGEN, le numéro d'article est le suivant: MHR230R-2-R0.5-8-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MHR230R-2-R0.5-8-6.
Configurer
Propriétés de base
Type
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
R Precision(μm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°(mm)
Manufacturer Code
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MHR230R-0.2-R0.05-1-6 |
MHR230R-0.2-R0.05-1.5-4 |
MHR230R-0.2-R0.05-2-4 |
MHR230R-2.5-R0.1-10-4 |
MHR230R-2.5-R0.1-10-6 |
MHR230R-2.5-R0.1-20-4 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | R Precision (μm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | Manufacturer Code | (d2) Neck Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 50 | 6 | 1 | 0.005~-0.005 | 1.09 | 1.14 | 1.19 | 1.24 | 1.38 | 08-00220-02002 | 0.18 | 12° | |
90.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 45 | 4 | 1.5 | 0.005~-0.005 | 1.61 | 1.68 | 1.76 | 1.84 | 2.04 | 08-00221-02052 | 0.18 | 12° | |
90.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 45 | 4 | 2 | 0.005~-0.005 | 2.13 | 2.23 | 2.33 | 2.44 | 2.71 | 08-00221-02053 | 0.18 | 12° | |
54.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 0.1 | 2 | 50 | 4 | 10 | 0.005~-0.005 | 10.67 | 11.15 | 11.67 | 12.24 | 13.59 | 08-00221-25100 | 2.39 | 12° | |
68.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 0.1 | 2 | 50 | 6 | 10 | 0.005~-0.005 | 10.67 | 11.15 | 11.67 | 12.24 | 13.59 | 08-00220-25011 | 2.39 | 12° | |
55.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 0.1 | 2 | 60 | 4 | 20 | 0.005~-0.005 | 21.10 | 22.04 | 23.08 | 24.22 | 26.90 | 08-00221-25101 | 2.39 | 12° |