Fraise hémisphérique haute précision MSB230G2 avec revêtement MUGEN-COATING

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MSB230G2-R0.05
MSB230G2-R0.1
MSB230G2-R0.2
MSB230G2-R0.3
MSB230G2-R0.4
MSB230G2-R0.5
MSB230G2-R0.15
MSB230G2-R0.25
MSB230G2-R0.75
MSB230G2-R1
MSB230G2-R1.5
MSB230G2-R2
MSB230G2-R2.5
MSB230G2-R3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Code fabricant (D) Diamètre de la lame
(mm)
(y) Angle du col
(°)

138.69 €

1 Disponible 6 jours 0.050.150408-00505-000050.115

113.63 €

1 Disponible 6 jours 0.10.250408-00505-000100.215

72.61 €

1 Disponible 6 jours 0.20.650408-00505-000200.415

67.85 €

1 Disponible 6 jours 0.30.950408-00505-000300.615

67.85 €

1 Disponible 6 jours 0.41.250408-00505-000400.815

67.85 €

1 Disponible 6 jours 0.51.550408-00505-00050115

107.91 €

1 Disponible 6 jours 0.150.350408-00505-000150.315

67.85 €

1 Disponible 6 jours 0.250.850408-00505-000250.515

80.25 €

1 Disponible 6 jours 0.752.350408-00505-000751.515

58.31 €

1 Disponible 6 jours 1360408-00505-0010029

77.39 €

1 Disponible 6 jours 1.5560608-00505-0015039

77.39 €

1 Disponible 6 jours 2670608-00505-0020049

92.65 €

1 Disponible 6 jours 2.5870608-00505-0025059

98.37 €

1 Disponible 6 jours 31080608-00505-003006-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN R Precision(μm) 0.002~-0.002 Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R
Avec/sans torsion Available

Assistance technique