Fraise MACH225 haute vitesse avec revêtement MUGEN pour aciers durcis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MACH225-R0.1-0.5-4
MACH225-R0.1-0.5-6
MACH225-R0.2-1-4
MACH225-R0.2-1-6
MACH225-R0.3-1.5-4
MACH225-R0.3-1.5-6
MACH225-R0.4-2-4
MACH225-R0.4-2-6
MACH225-R0.5-2.5-4
MACH225-R0.5-2.5-6
MACH225-R0.25-1.25-4
MACH225-R0.25-1.25-6
MACH225-R0.75-3.8-4
MACH225-R0.75-3.8-6
MACH225-R1-5-4
MACH225-R1-5-6
MACH225-R1.5-8-6
MACH225-R2-10-6
MACH225-R2.5-12-6
MACH225-R3-15-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
Code fabricant (D) Diamètre de la lame
(mm)
(d2) Diamètre de col
(mm)

100.28 €

1 Disponible 6 jours 0.10.2500.540.005~-0.00508-00555-010110.20.175

131.76 €

1 Disponible 6 jours 0.10.2500.560.005~-0.00508-00555-010120.20.175

90.74 €

1 Disponible 6 jours 0.20.450140.005~-0.00508-00555-020110.40.365

121.26 €

1 Disponible 6 jours 0.20.450160.005~-0.00508-00555-020120.40.365

70.71 €

1 Disponible 6 jours 0.30.6501.540.01~-0.0108-00555-030110.60.56

100.28 €

1 Disponible 6 jours 0.30.6501.560.01~-0.0108-00555-030120.60.56

64.99 €

1 Disponible 6 jours 0.40.850240.01~-0.0108-00555-040110.80.76

94.55 €

1 Disponible 6 jours 0.40.850260.01~-0.0108-00555-040120.80.76

67.15 €

1 Disponible 6 jours 0.51502.540.01~-0.0108-00555-0501110.95

86.93 €

1 Disponible 6 jours 0.51502.560.01~-0.0108-00555-0501210.95

80.25 €

1 Disponible 6 jours 0.250.5501.2540.01~-0.0108-00555-025110.50.46

110.77 €

1 Disponible 6 jours 0.250.5501.2560.01~-0.0108-00555-025120.50.46

58.31 €

1 Disponible 6 jours 0.751.5503.840.01~-0.0108-00555-075111.51.45

86.93 €

1 Disponible 6 jours 0.751.5503.860.01~-0.0108-00555-075121.51.45

52.58 €

1 Disponible 6 jours 1250540.01~-0.0108-00555-1001121.94

86.93 €

1 Disponible 6 jours 1250560.01~-0.0108-00555-1001221.94

95.50 €

1 Disponible 6 jours 1.5360860.01~-0.0108-00555-1501232.85

95.50 €

1 Disponible 6 jours 24601060.01~-0.0108-00555-2001243.8

105.04 €

1 Disponible 6 jours 2.55601260.01~-0.0108-00555-2501254.8

105.04 €

1 Disponible 6 jours 36601560.01~-0.0108-00555-3001265.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acier inoxydable / Titane Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R Avec/sans torsion Available

Assistance technique