Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MHRH230R-0.7-R0.05-6
Référence pièce
|
---|
MHRH230R-0.7-R0.05-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | Manufacturer Code | (d2) Neck Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 0.05 | 0.55 | 45 | 6 | 6.35 | 6.63 | 6.94 | 7.28 | 8.07 | 08-00227-07053 | 0.66 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Rayon à col long |
---|---|---|---|---|---|
Shank diameter (d)(mm) | 4 | Machining Application | Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure / Plongée (avance Z) | Coating | For High Hardness (Silicone Group) |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | R Precision(μm) | 0.005~-0.005 | (γ) Neck Angle(°) | 12° |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise à rayon à long cou MHRH230R, 2 cannelures, avec revêtement MUGEN PREMIUM pour aciers durcis, le numéro d'article est le suivant: MHRH230R-0.7-R0.05-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MHRH230R-0.7-R0.05-6.
Configurer
Propriétés de base
Type
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°(mm)
Manufacturer Code
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MHRH230R-0.2-R0.05-2 |
MHRH230R-0.3-R0.05-1 |
MHRH230R-0.3-R0.05-1.5 |
MHRH230R-0.7-R0.1-4 |
MHRH230R-0.7-R0.1-6 |
MHRH230R-0.8-R0.05-4 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | Manufacturer Code | (d2) Neck Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 45 | 2 | 2.13 | 2.22 | 2.32 | 2.43 | 2.7 | 08-00227-02057 | 0.18 | |
98.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.05 | 0.25 | 45 | 1 | 1.08 | 1.13 | 1.18 | 1.24 | 1.37 | 08-00227-03051 | 0.28 | |
107.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.05 | 0.25 | 45 | 1.5 | 1.61 | 1.68 | 1.75 | 1.84 | 2.03 | 08-00227-03052 | 0.28 | |
53.16 € | 1 |
Jour même
Stock | 0.7 | 0.1 | 0.55 | 45 | 4 | 4.26 | 4.45 | 4.65 | 4.87 | 5.4 | 08-00227-07101 | 0.66 | ||
60.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 0.1 | 0.55 | 45 | 6 | 6.35 | 6.63 | 6.93 | 7.27 | 8.05 | 08-00227-07103 | 0.66 | |
60.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 0.05 | 0.65 | 45 | 4 | 4.27 | 4.46 | 4.67 | 4.9 | 5.43 | 08-00227-08051 | 0.76 |