Micro-foret NSMD-MS avec micro-revêtement MUGEN, type court

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NSMD-MS-0.01
NSMD-MS-0.02
NSMD-MS-0.03
NSMD-MS-0.04
NSMD-MS-0.05
NSMD-MS-0.015
NSMD-MS-0.025
NSMD-MS-0.035
NSMD-MS-0.045
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Manufacturer Code

288.81 €

1 6 jours 0.010.0604-00006-00100

192.75 €

1 6 jours 0.020.1204-00006-00200

148.03 €

1 6 jours 0.030.1804-00006-00300

113.25 €

1 6 jours 0.040.2404-00006-00400

108.37 €

1 6 jours 0.050.304-00006-00500

288.81 €

1 6 jours 0.0150.0904-00006-00150

192.75 €

1 6 jours 0.0250.1504-00006-00250

148.03 €

1 6 jours 0.0350.2404-00006-00350

113.25 €

1 6 jours 0.0450.304-00006-00450

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine Tool Material Type Carbure Overall Length L(mm) 40
Shank Type Tige de fraise Coating Y/N Disponible Coating Type TiAlN
With/without Oil Hole N/A Number of flutes 2 Tip angle(°) 120
Thinning NA (γ) Neck Angle(°) 15° (d) Shank Diameter(mm) 4

Assistance technique