Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NSPD-M-0.01 |
NSPD-M-0.03 |
NSPD-M-0.04 |
NSPD-M-0.05 |
NSPD-M-0.06 |
NSPD-M-0.07 |
NSPD-M-0.08 |
NSPD-M-0.09 |
NSPD-M-0.015 |
NSPD-M-0.025 |
NSPD-M-0.1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
339.05 € | 1 | 6 jours | 0.01 | 0.015 | 04-00012-00100 | ||
158.52 € | 1 | 6 jours | 0.03 | 0.06 | 04-00012-00300 | ||
107.18 € | 1 | 6 jours | 0.04 | 0.08 | 04-00012-00400 | ||
122.60 € | 1 | 6 jours | 0.05 | 0.1 | 04-00012-00500 | ||
112.32 € | 1 | 6 jours | 0.06 | 0.12 | 04-00012-00600 | ||
89.40 € | 1 | 6 jours | 0.07 | 0.14 | 04-00012-00700 | ||
60.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.08 | 0.16 | 04-00012-00800 | |
60.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.09 | 0.18 | 04-00012-00900 | |
339.05 € | 1 | 6 jours | 0.015 | 0.025 | 04-00012-00150 | ||
271.15 € | 1 | 6 jours | 0.025 | 0.05 | 04-00012-00250 | ||
54.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.2 | 04-00012-01000 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Tool Material Type | Carbure | Overall Length L(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Shank Type | Tige de fraise | Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiAlN |
With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes | 2 | Tip angle(°) | 120 |
Thinning | Available | (γ) Neck Angle(°) | 15° | (d) Shank Diameter(mm) | 4 |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles