Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TTB53-9
Référence pièce
|
---|
TTB53-9 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank E (mm) | Shank F (mm) | Shank G (mm) | Shank I (mm) | Shank K (mm) | Shipment Unit (Book) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264.57 € | 5 | 7 jours | 32 | 250 | 32 | 9-32 | 16 | 38 | 10 | 32 | 10 | 20 | 3 | 21 | 5 |
Loading...
JIS Standard | Type 53 Hale threading tool | Product Type | Fleuret avec lame haute vitesse | Material | High-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Paint | Gold |
Vous vous trouvez sur la page de Embout HSS, modèle JIS53, modèle S512, à col élastique, filetage, le numéro d'article est le suivant: TTB53-9.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TTB53-9.
Configurer
Propriétés de base
Type
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
Shank E(mm)
Shank F(mm)
Shank G(mm)
Shank I(mm)
Shank K(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TTB53 |
TTB53-1 |
TTB53-11 |
TTB53-2 |
TTB53-3 |
TTB53-4 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank E (mm) | Shank F (mm) | Shank G (mm) | Shank I (mm) | Shank K (mm) | Shipment Unit (Book) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.54 € | 10 | 7 jours | 10 | 100 | 10 | 0-10 | 5 | 13 | 4 | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 10 | ||
133.71 € | 1 | 6 jours | 13 | 115 | 13 | 1-13 | 6 | 16 | 4.5 | 13 | 4 | 7 | 1 | 9 | 1 | ||
469.92 € | 5 | 7 jours | 38 | 300 | 38 | 11-38 | 18 | 45 | 11 | 38 | 12 | 21 | 4 | 23 | 5 | ||
138.14 € | 1 | 6 jours | 16 | 140 | 16 | 2-16 | 7 | 20 | 5.5 | 16 | 5 | 8.5 | 1.5 | 11 | 1 | ||
122.28 € | 1 | 6 jours | 19 | 165 | 19 | 3-19 | 9 | 24 | 7 | 19 | 6 | 10 | 1.5 | 13 | 1 | ||
95.80 € | 10 | 7 jours | 19 | 180 | 25 | 4-19X25 | 9 | 29 | 7 | 22 | 7 | 11 | 3 | 13 | 10 |