Embout HSS, modèle JIS31, modèle S510, tronçonnage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TTB31-1
TTB31-3
TTB31-4
TTB31-5
TTB31-9
TTB31-11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank F
(mm)
Shank G
(mm)
Shipment Unit
(Book)

40.26 €

1 Disponible 6 jours 13115131-134164.52291

56.02 €

1 Disponible 6 jours 19165193-1962475401

111.53 €

10 7 jours 19180254-19X25629754010

109.98 €

10 7 jours 22180225-22729764710

195.26 €

5 7 jours 32250329-32938108775

362.58 €

5 7 jours 383003811-381145118805

Loading...

  1. 1

Informations de base

JIS Standard 31 Type Projecting Bit Product Type Fleuret avec lame haute vitesse Material High-speed steel
Paint Gold

Assistance technique