Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
IN1-2-101 |
IN1-2-152 |
IN1-203 |
IN3-4-127 |
IN3-4-152 |
IN3-4-203 |
IN3-8-76 |
IN3-8-101 |
IN3-8-152 |
IN3-8-203 |
IN5-8-115 |
IN5-8-127 |
IN5-8-152 |
IN5-8-203 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Width (Inch) | Height (Inch) | Overall Length (Inch) | Shipment Unit (Book) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.74 € | 1 | 7 jours | 12.7 | 101 | 12.7 | 1/2 | 1/2 | 4 | 1 | ||
141.74 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 152 | 12.7 | 1/2 | 1/2 | 6 | 1 | ||
431.47 € | 1 | 7 jours | 25.40 | 203 | 25.4 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||
285.13 € | 1 | 6 jours | 19.05 | 127 | 19.05 | 3/4 | 3/4 | 5 | 5 | ||
305.69 € | 1 | 6 jours | 19.05 | 152 | 19.05 | 3/4 | 3/4 | 6 | 5 | ||
409.31 € | 1 | 6 jours | 19.05 | 203 | 19.05 | 3/4 | 3/4 | 8 | 5 | ||
71.02 € | 1 | 6 jours | 9.52 | 76 | 9.52 | 3/8 | 3/8 | 3 | 1 | ||
91.49 € | 1 | 6 jours | 9.52 | 101 | 9.52 | 3/8 | 3/8 | 4 | 1 | ||
134.30 € | 1 | 6 jours | 9.52 | 152 | 9.52 | 3/8 | 3/8 | 6 | 10 | ||
126.19 € | 1 | 6 jours | 9.52 | 203 | 9.52 | 3/8 | 3/8 | 8 | 10 | ||
160.65 € | 1 | 6 jours | 15.87 | 115 | 15.87 | 5/8 | 5/8 | 4 1/2 | 5 | ||
177.05 € | 1 | 6 jours | 15.87 | 127 | 15.87 | 5/8 | 5/8 | 5 | 5 | ||
212.15 € | 1 | 6 jours | 15.87 | 152 | 15.87 | 5/8 | 5/8 | 6 | 5 | ||
273.12 € | 1 | 9 jours | 15.87 | 203 | 15.87 | 5/8 | 5/8 | 8 | 1 |
Loading...
JIS Standard | Square bit (inch) | Product Type | Trépan fini | Material | High-speed steel |
---|
Configurer
Propriétés de base
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Width(Inch)
Height(Inch)
Overall Length(Inch)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles