Embout carré (en millimètres)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M5-50
M5-63
M5-80
M5-100
M5-160
M6-100
M6-125
M6-160
M6-200
M8-63
M8-80
M8-100
M8-160
M8-200
M10-80
M10-100
M10-160
M10-200
M12-100
M12-125
M12-160
M12-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Shipment Unit
(Book)

42.09 €

1 6 jours 550551

46.73 €

1 6 jours 5635510

57.63 €

1 6 jours 5805510

62.92 €

1 6 jours 51005510

101.26 €

1 6 jours 51605510

62.28 €

1 8 jours 6100661

80.66 €

1 6 jours 61256610

101.07 €

1 6 jours 61606610

125.02 €

1 6 jours 62006610

52.55 €

1 8 jours 863881

38.78 €

5 5 jours 880881

80.75 €

1 8 jours 8100881

120.57 €

1 6 jours 81608810

111.11 €

1 6 jours 82008810

79.88 €

1 10 jours 108010101

98.63 €

1 6 jours 1010010101

155.94 €

1 6 jours 10160101010

134.91 €

1 6 jours 10200101010

134.31 €

1 6 jours 1210012121

77.06 €

5 5 jours 1212512121

137.26 €

1 6 jours 1216012125

179.68 €

1 6 jours 1220012125

Loading...

  1. 1

Informations de base

JIS Standard Square bit (millimeter) Product Type Trépan fini Material High-speed steel

Assistance technique