Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
33-K10
Référence pièce
|
---|
33-K10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank E (mm) | r | Material type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 80 | 10 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0.3 | K10 |
Loading...
JIS Standard | 33 Type Single Cutting Edge Bit (Right) | Product Type | Embout en carbure | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Shipment Unit(Book) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Embout en carbure JIS33, charnière à droite, le numéro d'article est le suivant: 33-K10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 33-K10.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
Shank E(mm)
r
Material type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
33-1-P20 |
33-2-K10 |
33-2-M20 |
33-2-P20 |
33-M20 |
33-P20 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank E (mm) | r | Material type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.46 € | 1 | 6 jours | 13 | 100 | 13 | 1 | 13 | 9 | 3 | 4 | 0.5 | P20 | ||
44.77 € | 1 | 6 jours | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 11 | 4 | 4 | 0.5 | K10 | ||
44.77 € | 1 | 6 jours | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 11 | 4 | 4 | 0.5 | M20 | ||
44.77 € | 1 | 6 jours | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 11 | 4 | 4 | 0.5 | P20 | ||
20.17 € | 1 | 6 jours | 10 | 80 | 10 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0.3 | M20 | ||
35.62 € | 1 | 9 jours | 10 | 80 | 10 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0.3 | P20 |