Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
33-4-M20
Référence pièce
|
---|
33-4-M20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank E (mm) | r | Material type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.07 € | 1 | 6 jours | 22 | 160 | 25 | 4 | 22 | 15 | 6 | 5 | 1 | M20 |
Loading...
JIS Standard | 33 Type Single Cutting Edge Bit (Right) | Product Type | Embout en carbure | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Shipment Unit(Book) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Embout en carbure JIS33, charnière à droite, le numéro d'article est le suivant: 33-4-M20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 33-4-M20.
Configurer
Propriétés de base
Type
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
Shank E(mm)
r
Material type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
33-2-K10 |
33-2-M20 |
33-2-P20 |
33-4-P20 |
33-K10 |
33-M20 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank E (mm) | r | Material type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.84 € | 1 | 6 jours | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 11 | 4 | 4 | 0.5 | K10 | ||
27.84 € | 1 | 6 jours | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 11 | 4 | 4 | 0.5 | M20 | ||
27.84 € | 1 | 6 jours | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 11 | 4 | 4 | 0.5 | P20 | ||
68.07 € | 1 | 6 jours | 22 | 160 | 25 | 4 | 22 | 15 | 6 | 5 | 1 | P20 | ||
21.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 80 | 10 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0.3 | K10 | |
20.17 € | 1 | 6 jours | 10 | 80 | 10 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0.3 | M20 |