Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
35-4-K10
Référence pièce
|
---|
35-4-K10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | r | Material type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.23 € | 1 | 6 jours | 25 | 160 | 25 | 4 | 25 | 20 | 6 | 1 | K10 |
Loading...
JIS Standard | 35 Type Straight Cutting Edge Bit | Product Type | Embout en carbure | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Shipment Unit(Book) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Embout en carbure JIS35, type droit, le numéro d'article est le suivant: 35-4-K10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 35-4-K10.
Configurer
Propriétés de base
Type
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
r
Material type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
35-2-K10 |
35-2-M20 |
35-2-P20 |
35-4-M20 |
35-4-P20 |
35-K10 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | r | Material type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.12 € | 1 | 6 jours | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 16 | 4 | 0.5 | K10 | ||
48.12 € | 1 | 6 jours | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 16 | 4 | 0.5 | M20 | ||
48.12 € | 1 | 6 jours | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 16 | 4 | 0.5 | P20 | ||
109.23 € | 1 | 6 jours | 25 | 160 | 25 | 4 | 25 | 20 | 6 | 1 | M20 | ||
109.23 € | 1 | 6 jours | 25 | 160 | 25 | 4 | 25 | 20 | 6 | 1 | P20 | ||
35.62 € | 1 | 6 jours | 10 | 80 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0.3 | K10 |