• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plaquette triangulaire TOP Breaker

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H-09T6004-BT1
H-09T6004-BT2
H-12T6004-BT2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nose R D1
(mm)
D2
(mm)
R
(mm)
Carbide Tip Model Number

-

10 7 jours 0.29.5253.810.2TN●●1604~

57.80 €

10 6 jours 0.49.5253.810.4TN●●1604~

62.98 €

10 6 jours 0.812.75.160.8TN●●2204~

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape T (triangle) Application Diamètre extérieur / diamètre intérieur Available corners 3
work material Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux Rake angle Négatif Selfishly Ambidextre
t(mm) 4.76 Quantity of units ordered(piece) 10

Assistance technique