Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
43-3-P20
Référence pièce
|
---|
43-3-P20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank F (mm) | Material type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.86 € | 1 | 6 jours | 16 | 140 | 22 | 3 | 4 | 13 | 4 | 22 | P20 |
Loading...
JIS Standard | Type 43 punching tool (Right) | Product Type | Embout en carbure | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Shipment Unit(Book) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Embout en carbure JIS43, type plongeur, le numéro d'article est le suivant: 43-3-P20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 43-3-P20.
Configurer
Propriétés de base
Type
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
Shank F(mm)
Material type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
43-2-K10 |
43-2-M20 |
43-2-P20 |
43-4-K10 |
43-4-M20 |
43-4-P20 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank F (mm) | Material type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.76 € | 1 | 6 jours | 13 | 120 | 19 | 2 | 3 | 8 | 3 | 17 | K10 | ||
39.76 € | 1 | 6 jours | 13 | 120 | 19 | 2 | 3 | 8 | 3 | 17 | M20 | ||
39.76 € | 1 | 6 jours | 13 | 120 | 19 | 2 | 3 | 8 | 3 | 17 | P20 | ||
47.37 € | 1 | 6 jours | 19 | 160 | 25 | 4 | 5 | 15 | 5 | 27 | K10 | ||
75.71 € | 1 | 6 jours | 19 | 160 | 25 | 4 | 5 | 15 | 5 | 27 | M20 | ||
75.71 € | 1 | 6 jours | 19 | 160 | 25 | 4 | 5 | 15 | 5 | 27 | P20 |