Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
73559
Overall Length(mm) | 830 | Load Resistance(kg) | 3 | Product Type | Aimant à main |
---|---|---|---|---|---|
Material | Main Body, Adsorption Surface: Aluminum / Lever: Iron | Mass(g) | 730 | Features | It comes with a handle, so it can also be used in tasks that require the user to keep standing and in places that cannot be reached by hand. It uses magnets for its detachable function, so collecting metal pieces, such as scattered nails, is safe and simple. It can also be used for sorting empty steel and aluminum cans for recycling. |
Specifications | With handle |
Vous vous trouvez sur la page de Hand Magnet, Detachable, le numéro d'article est le suivant: 73559.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 73559.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles