Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CXS4010-030 |
CXS4015-045 |
CXS4020-060 |
CXS4025-075 |
CXS4030-090 |
CXS4040-120 |
CXS4050-150 |
CXS4060-180 |
CXS4080-240 |
CXS4100-300 |
CXS4120-360 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | JAN Code | Trusco Code | Blade diameter tolerance (mm) | Neck diameter φd1 (mm) | Shank Taper Angle Bta (°) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.75 € | 1 | 8 jours | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 3 | - | - | 0~-0.02 | 0.96 | 16° | 3.25 | 3.35 | 3.47 | 3.59 | 3.86 | ||
62.75 € | 1 | 8 jours | 1.5 | 2.25 | 4 | 50 | 4.5 | - | - | 0~-0.02 | 1.46 | 16° | 4.66 | 4.81 | 4.97 | 5.15 | 5.53 | ||
58.72 € | 1 | 8 jours | 2 | 3 | 4 | 50 | 6 | - | - | 0~-0.02 | 1.94 | 16° | 6.24 | 6.44 | 6.66 | 6.89 | 7.41 | ||
58.72 € | 1 | 8 jours | 2.5 | 3.75 | 4 | 50 | 7.5 | - | - | 0~-0.02 | 2.44 | 16° | 7.79 | 8.04 | 8.31 | 8.60 | 9.25 | ||
67.37 € | 1 | 8 jours | 3 | 4.5 | 6 | 50 | 9 | - | - | 0~-0.02 | 2.95 | 16° | 9.34 | 9.64 | 9.97 | 10.31 | 11.09 | ||
67.37 € | 1 | 8 jours | 4 | 6 | 6 | 50 | 12 | - | - | 0~-0.02 | 3.86 | 16° | 12.61 | 13.02 | 13.46 | 13.92 | 14.97 | ||
72.41 € | 1 | 8 jours | 5 | 7.5 | 6 | 50 | 15 | 4560295082113 | 485-2851 | 0~-0.02 | 4.86 | 16° | 15.70 | 16.21 | 16.76 | No interference | No interference | ||
67.37 € | 1 | 8 jours | 6 | 9 | 6 | 50 | 18 | - | - | 0~-0.02 | 5.86 | - | No interference | No interference | No interference | No interference | No interference | ||
87.42 € | 1 | 8 jours | 8 | 12 | 8 | 60 | 24 | - | - | 0~-0.03 | 7.82 | - | No interference | No interference | No interference | No interference | No interference | ||
102.34 € | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 10 | 70 | 30 | - | - | 0~-0.03 | 9.82 | - | No interference | No interference | No interference | No interference | No interference | ||
149.24 € | 1 | 8 jours | 12 | 18 | 12 | 90 | 36 | - | - | 0~-0.03 | 11.82 | - | No interference | No interference | No interference | No interference | No interference |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Fonte / Titane / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré à col long |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
JAN Code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles