Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NCM-4-1.5 |
NCM-4-2.5 |
NCM-4-3.5 |
NCM-4-4.5 |
NCM-4-5 |
NCM-4-5.5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.86 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 4.5 | 4 | 45 | 01-00234-00150 | ||
57.80 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 8 | 4 | 45 | 01-00234-00250 | ||
74.39 € | 1 | 6 jours | 3.5 | 11 | 6 | 50 | 01-00234-00350 | ||
74.39 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 14 | 6 | 55 | 01-00234-00450 | ||
63.32 € | 1 | 6 jours | 5 | 15 | 6 | 55 | 01-00234-00500 | ||
76.75 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 17 | 6 | 55 | 01-00234-00550 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | (γ) Neck Angle(°) | 9 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles