Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Single corner (θ) (Degree) | Tip diameter (D) (φ) | Blade length (l) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Manufacturer Code | (d1) Large End Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.53 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 3 | 20 | 6 | 60 | 01-00324-00301 | 3.35 | 9° | ||
111.53 € | 1 | 6 jours | 2 | 3 | 20 | 6 | 60 | 01-00324-00304 | 4.4 | 9° | ||
111.53 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 3 | 20 | 6 | 60 | 01-00324-00305 | 4.75 | 9° | ||
130.49 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 4 | 25 | 6 | 60 | 01-00324-00401 | 4.44 | 9° | ||
130.49 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 4 | 25 | 6 | 60 | 01-00324-00403 | 5.31 | 9° | ||
106.08 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 4 | 25 | 6 | 60 | 01-00324-00405 | 6.19 | - | ||
131.46 € | 1 | 6 jours | 5 | 4 | 25 | 8 | 65 | 01-00324-00407 | 8.38 | - | ||
113.80 € | 1 | 6 jours | 1 | 5 | 30 | 6 | 65 | 01-00324-00502 | 6.05 | - | ||
131.46 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 5 | 30 | 8 | 65 | 01-00324-00503 | 6.57 | 9° | ||
131.46 € | 1 | 6 jours | 2 | 5 | 30 | 8 | 70 | 01-00324-00504 | 7.09 | 9° | ||
135.33 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 5 | 30 | 8 | 70 | 01-00324-00505 | 7.62 | 2°30' | ||
135.33 € | 1 | 6 jours | 3 | 5 | 30 | 8 | 75 | 01-00324-00506 | 8.14 | - | ||
163.49 € | 1 | 6 jours | 5 | 5 | 30 | 10 | 80 | 01-00324-00507 | 10.25 | - | ||
131.46 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 6 | 35 | 8 | 70 | 01-00324-00601 | 6.61 | 7.°30' | ||
131.46 € | 1 | 6 jours | 1 | 6 | 35 | 8 | 70 | 01-00324-00602 | 7.22 | 7.°30' | ||
131.46 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 6 | 35 | 8 | 70 | 01-00324-00603 | 7.83 | 1°30' | ||
157.97 € | 1 | 6 jours | 2 | 6 | 35 | 8 | 80 | 01-00324-00604 | 8.44 | - | ||
188.33 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 6 | 35 | 10 | 85 | 01-00324-00605 | 9.05 | 7.°30' | ||
188.33 € | 1 | 6 jours | 3 | 6 | 35 | 10 | 85 | 01-00324-00606 | 9.67 | - | ||
318.07 € | 1 | 6 jours | 5 | 6 | 35 | 12 | 90 | 01-00324-00607 | 12.12 | - |
Loading...
Type | Carré conique | Work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Torsional Angle(°) | Strong torsion (45 to 60°) |
Configurer
Propriétés de base
Single corner (θ)(Degree)
Tip diameter (D)(φ)
Blade length (l)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles